AD532
新規設計には非推奨アナログ乗算器、内部トリミング
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$48.88
Viewing:
製品の詳細
- 校正誤差:±1.0%(AD532K)
- 外部素子不要
- 4象限動作時:最大±1.0%保証(AD532K)
- 伝達関数:Vout=(X1-X2)(Y1-Y2)/10V差動入力
- モノリシック構造、低価格
AD532は、トリミングをあらかじめ施した、初のシングルチップ・モノリシック乗算/割り算器です。外付けのトリミング抵抗や出力オペアンプをまったく必要とせずに、最大±1.0%の乗算誤差と±10Vの出力電圧を保証します。内部でトリミングされ、使用が容易なため、設計エンジニアにとって、モジュール式乗算器の魅力的な代替品となります。また、モノリシック構造であるため、サイズ、信頼性、および経済性において大きな利点をもたらします。さらに、AD532は、外付けのトリム・ネットワークを必要とするその他のIC乗算器(AD530など)の直接の置換品として使用できます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD532JCHIPS | none available | ||
AD532JDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD532JHZ | 10-Lead TO-100 | ||
AD532KDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD532KHZ | 10-Lead TO-100 | ||
AD532SCHIPS | none available | ||
AD532SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD532SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD532SH | 10-Lead TO-100 | ||
AD532SH/883B | 10-Lead TO-100 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD532JDZ | ||
AD532JHZ | ||
AD532KDZ | ||
AD532KHZ | ||
AD532SD | ||
AD532SD/883B | ||
AD532SH | ||
AD532SH/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD532JDZ | ||
AD532JHZ | ||
AD532KDZ | ||
AD532KHZ | ||
AD532SD | ||
AD532SD/883B | ||
AD532SH | ||
AD532SH/883B | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD532SD/883B | ||
AD532SH/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD532SD/883B | ||
AD532SH | ||
AD532SH/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める