AD5316R

製造中

2ppm/°Cリファレンス、I2Cインターフェース内蔵、クワッド、10ビットnanoDAC

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ドリフトの2.5V内部リファレンス:2ppm/°C(代表値)
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm の16ピンLFCSP
  • 総合未調整誤差:±0.1% FSR(最大値)
  • オフセット誤差:±1.5mV(最大値)
  • ゲイン誤差:±0.1% FSR(最大値)
  • 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
  • 1または2のゲインを選択可能(GAINピン)
  • ゼロ・スケールまたはミッドスケールにリセット(RSTSELピン)
  • 1.8Vロジックとの互換性あり
  • 400kHz、I2C互換シリアル・インターフェース
  • 4種のI2Cアドレスが可能
  • 低グリッチ:0.5nV-sec
  • 低消費電力:3V時に3.3mW
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 温度範囲:−40°C〜+105°C
AD5316R
2ppm/°Cリファレンス、I2Cインターフェース内蔵、クワッド、10ビットnanoDAC
AD5316R Functional Block Diagram AD5316R Pin Configuration AD5316R Pin Configuration
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
Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5316R

AD5316RDBZ評価用ボード

機能と利点

  • nanoDAC®マザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • オンボード・リファレンス
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御

製品詳細

AD5316RDBZ評価用ボードは、新しいAD5316R回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5316Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。


詳細については、AD5316Rのデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてUG-969を参照してください。


評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。AD5316Rを設定するソフトウェアが提供されています。

EVAL-AD5316R
AD5316RDBZ評価用ボード
Eval-AD5316RDBZ-Angle-web Eval-AD5316RDBZ-Bottom-web Eval-AD5316RDBZ-Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品