AD5215

製造中止

12-Bit Successive Approximation High Accuracy A/D Converters

Viewing:

製品の詳細

  • Serial and Parallel Outputs
  • True 12-Bit Operation: ±1/2LSB max Nonlinearity
  • Monolithic DAC with Scaling Resistors
    for Stability
  • Totally Adjustment-Free
  • Guaranteed No Missing Codes Over the Specified Temperature Range
  • Low Chip Count for High Reliability
  • Hermetically-Sealed Package
  • Industry Standard Pin Out
  • Small 24-Pin DIP
  • Standard Temperature Range:
    -25°C to +82°C
  • Extended Temperature Range:
    -55°C to +125°C
AD5215
12-Bit Successive Approximation High Accuracy A/D Converters
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ad5215に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品