AD1583
製造中3.0V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.94
製品の詳細
- シリーズ・レフェランス:2.5、3、4.096、5V
- 低静止電流:70µA(max)
- 出力電流能力:±5mA
- 広い供給電圧範囲:VIN=VOUT+200mV~12V
- 広帯域ノイズ(10Hz~10kHz):50µVrms
- 仕様規定温度範囲:-40~+125°C
- 小型、表面実装SOT-23パッケージ
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
AD1582、AD1583、AD1584、AD1585は低価格、低消費電力、低ドロップアウト、高精度のバンドギャップ電圧リファレンスです。3端子(直列)デバイスとして、コンパクトな3ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供しています。汎用性に優れているため、電源電圧が幅広く変動し、消費電力を最小限にする必要があるバッテリ電源駆動の3Vまたは5Vシステムでの使用に最適です。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585の優れた精度と温度安定性は、オンチップ部品の高精度のマッチングとサーマル・トラッキングによって実現しました。特許取得の温度ドリフト曲率補正設計技術の採用により、電圧出力温度特性の非直線性を可能な限り低く抑えています。
これらの直列モード・デバイス(AD1582/AD1583/AD1584/AD1585)は、最大5mAの負荷電流をソースまたはシンクし、必要なヘッドルームはわずか200mVで効率的に動作します。自己消費電流は最大70µAに抑えられており、電源電圧の変化に伴う変動はわずか1.0µA/Vです。従来型のシャント・デバイスと比較して、これらのデバイスには大きな利点があります。入力直列抵抗によって貴重な電源電流を浪費することがなく、すべての入力電圧レベルで最大限の電源効率を実現します。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585にはAとBの2つのグレードがあり、フットプリントが小さいSOT-23パッケージで提供しています。どちらのグレードも-40~+125°Cの工業用温度範囲で仕様規定しています。
アプリケーション
- 携帯用、バッテリ駆動装置(ノートPC、携帯電話、ペイジャ、PDA、GPS、DMMなど)
- コンピュータ・ワークステーション;各種ビデオRAMDACに使用可能
- スマート工業トランスミッタ
- PCMCIA カード
- 車載
- ハードディスク・ドライバ
- 3 V/5 V、8ビット/12ビット・データ・コンバータ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD1583ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
AD1583BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
AD1583WBRTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
AD1583ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD1583BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD1583WBRTZ-R7 | 製造中 | |
11 21, 2011 - 11_0256 Polyimide Thickness Change for AD158x Series |
||
AD1583ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD1583BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD1583ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD1583BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD1583BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。