AD1362
製造中止データ・アクイジション・システム、16チャンネル、12ビットADC用
Viewing:
製品の詳細
- AD362のピンと機能互換品
低消費電力
低ノイズ
内部ホールド・コンデンサ - シングルエンド16チャンネル/差動8チャンネル、切替え制御
- 真の12ビット精度:非直線性=0.005%
- 高速:10μsアクイジション時間(0.01%)
- 完全校正:追加部品不要
- 柔軟性:汎用A/Dコンバータと簡単にインターフェース
- 高い差動入力インピーダンス(1010Ω)とコモンモード除去(80dB)
- マルチプレクサの完全保護
AD1362は、フル機能の高精度16チャンネル・データ・アクイジション・システムです。2個の8チャンネル/マルチプレクサ、各1個の差動アンプ、高速出力アンプを備えたサンプル・アンド・ホールド、チャンネル・アドレス・ラッチ、および制御ロジックを搭載しています。マルチプレクサは、8チャンネル差動構成または16チャンネル・シングルエンド構成で差動アンプに接続できます。ユーザが制御できるユニークな内蔵アナログ・スイッチにより、マルチプレクサをシングエンド・モードか差動モードで接続します。このため、ハードワイヤ・プログラミングなしで1つのデバイスをいずれのモードでも実行でき、入力モード・コントロールを動的に切り替えることでシングルエンド・ソースと差動ソースを混在させてインターフェースすることが可能になります。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad1362に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める