AD13465

製造中止

Dual Channel, 14-Bit, 65MSPS A/D Converter with Analog Input Signal Conditioning

製品の詳細

  • - (±1 V and ±0.5 V Ranges)
  • Dual, 65 MSPS Minimum Sample Rate
  • - Channel-to-Channel Matching,
    ±1% Gain Error
  • Integral Two-Pole Low-Pass
    Nyquist Filter
  • - 90 dB Channel-to-Channel Isolation
  • Two’s Complement Output Format
  • - DC-Coupled Signal Conditioning
  • 3.3 V Compatible Outputs
  • 1.8 W per Channel
  • 85 dB Spurious-Free Dynamic Range
  • Industrial and Military Grade
  • Selectable Bipolar Inputs
AD13465
Dual Channel, 14-Bit, 65MSPS A/D Converter with Analog Input Signal Conditioning
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

AD13465に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品