MAX11501
3チャネル、標準画質ビデオフィルタ
改善された阻止帯域減衰および12kV ESD保護のSDビデオフィルタバッファ
製品の詳細
- 標準画質ビデオ用3チャネル5次9MHzフィルタ
- 出力バッファ利得:+6dB
- トランスペアレントな入力クランプ
- ACまたはDC結合の入力
- ACまたはDC結合の出力
- 平坦な通過帯域応答(MAX11501)
- すべてのチャネルで+0.8dBのピーク通過帯域応答(MAX11502)
- 出力は12kVのHBM ESD保護
- 単一電源:+5V
- 小型8ピンSOパッケージ
高集積フィルタのMAX11501/MAX11502は、標準画質ビデオに3チャネル5次フィルタを提供し、各チャネルに+6dBの出力バッファを備えています。これらのビデオフィルタは、セットトップボックス、セキュリティシステム、ディジタルビデオレコーダ(DVR)、DVDプレーヤ、およびパーソナルビデオレコーダなどのアプリケーションのアンチエイリアシングおよびDAC平滑化に最適です。
MAX11501/MAX11502のビデオ入力は、ACおよびDC結合の入力信号に対応するトランスペアレントなクランプを備え、DAC出力を直接結合することができます。5次フィルタは、8.6MHz (typ) (MAX11501)と8.9MHz (typ) (MAX11502)の-3dB帯域幅を提供し、すべてのチャネルで平坦な通過帯域応答(MAX11501)、または+0.8dBピーク通過帯域応答(MAX11502)を提供します。
各チャネルは、最大2VP-Pビデオ信号によって2つの標準的な150Ω (75Ω逆終端)ビデオ負荷を駆動可能な+6dB利得の出力バッファを備えています。これらのバッファは、ACまたはDC結合の負荷を駆動し、バックマッチ抵抗の後の1V未満のブランキングレベルを保証します。
MAX11501/MAX11502は、+5Vの単一電源で動作し、0℃~+85℃の上位民生用温度範囲での動作が保証されています。これらのデバイスは、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ(DVR)
- DVDプレーヤー
- パーソナルビデオレコーダ
- SDTV
- セキュリティビデオシステム
- セットトップボックスレシーバ
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX11500 | 3チャネル、高画質ビデオフィルタ |
最新のディスカッション
max11501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める