HMC995
製造中止3 W パワー・アンプ、SMT、12 GHz ~ 16 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 飽和出力電力: 24 % の PAE で 35.5 dBm
- 高出力 IP3: 41 dBm
- 高ゲイン: 27 dB
- DC電源: +7 V/1200 mA
- 外部マッチング不要
HMC995LP5GE は、温度補償されたパワー・ディテクタを内蔵する 4 段の GaAs pHEMT MMIC 3 W パワー・アンプで、12 GHz ~ 16 GHz で動作します。このアンプは、+7 V 電源から 27 dB のゲイン、35.5 dBm の飽和出力電力、24 % の PAE を実現します。HMC995LP5GE は直線性が優れており、大容量のデジタル・マイクロ波無線用に最適化されています。また、13.75 GHz ~ 14.5 GHz の Ku バンド VSAT トランスミッタおよび SATCOM アプリケーションにも最適です。HMC995LP5GE アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合され、リードレスの QFN 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージに収められており、外付けマッチング部品が不要です。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT および SATCOM
- 防衛および宇宙
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。