HMC943

新規設計には非推奨

1.5 Watt Power Amplifier SMT, 24 - 31.5 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Saturated Output Power:
    +34 dBm @ 24% PAE
  • High Output IP3: +41 dBm
  • High Gain: 21 dB
  • DC Supply: +5.5V @ 1200 mA
  • No External Matching Required 
  • 32 Lead 5x5 mm SMT
    Package: 25 mm²
HMC943
1.5 Watt Power Amplifier SMT, 24 - 31.5 GHz
hmc943lp5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC943APM5E 1.5 W(34 dBm)以上、24 GHz ~ 34 GHz、GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC943LP5E
HMC943LP5E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品