Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC865
新規設計に推奨リミット・アンプ、32Gbps、SMT
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 最大43Gbpsのデータレートに対応
- 低消費電力:300mW @ Vcc = +3.3V
- 差動小信号ゲイン:30dB
- 高入力感度:10mVp-p、差動
- 3dB帯域幅:26.5GHz
- 最大800mVp-p(差動)まで調整可能な出力電圧スイング
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC865LC3は、リードレスの3×3mmセラミック表面実装パッケージを使用したリミット・アンプです。最大43Gbpsの動作に対応し、差動ゲインは30dBです。出力電圧スイングは、VACアナログ制御入力を使用して差動で最大800mVp-pまで調整可能です。RMSジッタの寄与は、32Gbps動作時で300fs未満です。HMC865LC3には内部DCオフセット補正回路が組み込まれており、差動時の入力感度は10mVp-pです。
HMC865LC3のすべての入力/出力RF信号は50Ω抵抗によって+3.3Vにオンチップで終端されており、ACまたはDCカップルされます。出力は差動またはシングルエンドで動作できます。出力は、3.3Vを基準とする50Ω終端システムへ直接接続できますが、50Ω抵抗で3.3V以外のレベルに接続されている終端システムの場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用することもできます。
アプリケーション
- 100Gbps Ethernet
- 100Gbpsロングホール
- 40Gbps (D)QPSKレシーバ
- 試験&測定装置用広帯域ゲイン・ブロック
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC865LC3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC865LC3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC865LC3TR-R5 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。