HMC863

製造中止

HMC863 / HMC863LP4E

Half-Watt Power Amplifier Chip or SMT, 22 GHz to 26.5 GHz or 24 GHz to 29.5 GHz

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Saturated output power: +27.5 dBm at 15% PAE, +28 dBm at 18% PAE
  • High output IP3: +33 dBm, +39 dBm
  • High gain: 21.5 dB, 27 dB
  • DC supply: +6 V at 350 mA or 375 mA
  • 50 Ω matched input/output
  • Die size: 2.41 × 0.95 × 0.1 mm
  • 24-lead, 4 × 4 mm, surface-mount technology (SMT) package

推奨代替製品

HMC863ALC4 新規設計に推奨

GaAs pHEMT MMIC 1/2 Watt Power Amplifier, 24 - 29.5 GHz

HMC863

HMC863 / HMC863LP4E

Half-Watt Power Amplifier Chip or SMT, 22 GHz to 26.5 GHz or 24 GHz to 29.5 GHz

hmc863_fbl hmc863lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC863ALC4 新規設計に推奨 GaAs pHEMT MMIC 1/2 Watt Power Amplifier, 24 - 29.5 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC863LP4E
HMC863LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品