HMC757
製造中止HMC757 / HMC757LP4E
Half-Watt Power Amplifier Chip or SMT, 16 GHz to 24 GHz
製品の詳細
- Saturated output power:+27.5 dBm at 21% PAE, +30 dBm at 30% PAE
- High output IP3: 34.5 dBm, 37 dBm
- High gain: 20.5 dB, 22 dB
- DC supply: +5 V at 400 mA, +7 V at 395 mA
- 50 Ω matched input/output
- No external matching required
- Die size: 2.4 × 0.9 × 0.1 mm
- 32-lead, 5 × 5 mm, surface-mount technology (SMT) package
The HMC757 devices are three-stage, GaAs, PHEMT, monolithic microwave integrated circuit (MMIC), half-watt and one-watt power amplifiers which operate between 16 GHz and 24 GHz. These amplifiers provide up to 20.5 dB or 22 dB of gain and +27.5 dBm of saturated output power at 21% PAE or 30 dBm of saturated output power at 30% PAE from a +5 V or +7 V supply. The RF inputs/outputs are dc-blocked and matched to 50 Ω for ease of integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip in a 50 Ω test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of 0.31 mm (12 mils) length. The 4 × 4 mm, plastic package of the power amplifier SMT eliminates the need for wirebonding and is compatible with surface-mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-point radios
- Point-to-multipoint radios
- VSAT
- Military and space
推奨代替製品
中出力パワー・アンプ・チップ、17 GHz ~ 24 GHz
ドキュメント
データシート 1
製造中止品のデータシート 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC498LC4 | 中出力パワー・アンプ、SMT、17 GHz ~ 24 GHz | |
HMC498-Die | 中出力パワー・アンプ・チップ、17 GHz ~ 24 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc757に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める