HMC716

製造中止

Low Noise Amplifier SMT, 3.1 - 3.9 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Noise Figure: 1 dB
  • Gain: 18 dB
  • Output IP3: +33 dBm
  • Single Supply: +3V to +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

推奨代替製品

ADL5523 新規設計に推奨

低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz

HMC716
Low Noise Amplifier SMT, 3.1 - 3.9 GHz
hmc716lp3_fbl
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
ADL5523 新規設計に推奨 低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC716LP3
HMC716LP3 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品