HMC617
製造中止低ノイズアンプSMT、0.55~1.2GHz
Viewing:
製品の詳細
- ノイズ指数:0.5dB
- ゲイン:16dB
- 出力IP3:+37dBm
- 単電源:+3V~+5V
- 50Ω整合入力/出力
- 16ピン3×3mm QFNパッケージ:9mm²
HMC617LP3(E)は、GaAs PHEMT MMIC低ノイズ・アンプです。550~1200MHzで動作する携帯電話/3GおよびLTE/4G基地局用フロントエンド・レシーバに最適です。+5V電源で、ノイズ指数0.5dB、ゲイン16dB、出力IP3が+37dBmの性能を実現するよう最適化されています。優れた入力および出力反射損失性能をもち、必要な外付け整合部品とデカップリング部品はわずかです。
HMC617LP3(E)は、HMC618LP3(E) 1.7~2.2GHzのLNAと同じパッケージとピン配置を採用しています。HMC617LP3(E)は+3V~+5Vにバイアス可能で、電源電流も外部から調節できるため、LNAの直線性性能を設計するアプリケーションに合わせて調整することができます。HMC617LP3(E)は、すでに発売されているHMC372LP3(E)やHMC376LP3(E)に比べてノイズ指数が改善されています。
アプリケーション
- 携帯電話/3GおよびLTE/4G
- BTSおよびインフラストラクチャ
- リピータおよびフェムトセル
- 公共用安全無線
- アクセス・ポイント
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。