HMC604

製造中止

Low Noise Amplifier with Bypass Mode SMT, 4.8 - 6.0 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Noise Figure: 1.5 dB
  • Output IP3: +26 dBm
  • Gain: 15 dB
  • Integrated Low Loss LNA Bypass Path
  • Single Supply: +3V or +5V
  • 50 Ohm Matched Output/Input
  • 16 Lead 3x3mm QFN Package: 9 mm²
HMC604
Low Noise Amplifier with Bypass Mode SMT, 4.8 - 6.0 GHz
hmc604lp3_fbl
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
HMC717A 新規設計に推奨 GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ、4.8 GHz ~ 6.0 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC604LP3
HMC604LP3 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品