HMC5879
製造中止GaAs pHEMT MMIC 4ワット・パワー・アンプ、12~16GHz
Viewing:
製品の詳細
- 飽和出力:
+37dBm @ 22% PAE - 出力IP3:+44dBm
- 高ゲイン:28dB
- DC電源:+7V @ 2400mA
- 外部整合不要
- 18ピン・セラミック7×7mm SMTパッケージ
HMC5879LS7は、12~16GHzで動作する4段構成のGaAs pHEMT MMIC 4ワット・パワー・アンプです。HMC5879LS7は+7V電源を使用し、28dBのゲイン、+37dBmの飽和出力、22%のPAEを実現します。HMC5879LS7は優れた直線性をもち、大容量デジタル・マイクロ波無線用に最適です。また、13.75~14.5GHzのKuバンドVSATトランスミッタやSATCOMアプリケーションにも適しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSATおよびSATCOM
- 防衛および宇宙用
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。