HMC489
製造中止1 Watt Power Amplifier SMT, 12 - 16 GHz
製品の詳細
- Saturated Power: +32 dBm @ 16% PAE
- +34 dBm Output IP3
- 13 dB Gain
- +7V @ 1300 mA Supply
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 25 mm² Leadless SMT Package
The HMC489LP5(E) is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Power Amplifier housed in leadless 5x5 mm surface mount packages. Operating from 12 to 16 GHz, the amplifier provides 13 dB of gain, +32 dBm of saturated power and 16% PAE from a +7V supply voltage. Output IP3 is +34 dBm typical. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. The HMC489LP5(E) eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment and Sensors
- Military End-Use
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
HMC489に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める