DS34S132
新規設計には非推奨32ポートTDM over Packet IC
TDM over Packet用、業界最高レベルのクロックリカバリを提供する高集積、32ポート、TDM over Packet IC
製品の詳細
- 32の独立したTDMポート:シリアルデータ、クロック、およびシンク(64Kbps~2.048Mbpsのデータ)
- 1つの100/1000Mbps (MII/GMII)イーサネットMAC
- 合計256のPW、TDMポート当り32のPW:TDMoPおよび/またはHDLC PWの任意の組合せが可能
- PSNプロトコル:L2TPv3またはUDP Over IP (IPv4またはIPv6)、メトロイーサネット(MEF-8)、またはMPLS (MFA-8)
- 0、1、または2のVLANタグ(IEEE 802.1Q)
- 同期または非同期TDMポートタイミング
- TDMポート当り1つのクロックリカバリエンジン(1つはグローバルリファレンスとして指定可能)
- サポートされたクロックリカバリ技術
- 適応型クロックリカバリ
- 差動クロックリカバリ
- 絶対および差動タイムスタンプ
- 個別の受信/送信インタフェース
- ダイレクト送信タイミング用の2つのクロック入力
- 構造化T1/E1における各TDMポート
- 任意のタイムスロットを任意のPWに割り当てるDS0 TSAブロック
- 32のHDLC/CESエンジン(合計256)
- CAS信号内蔵/なし
- 非構造化における各TDMポート
- 1つのHDLC/SATエンジン(合計32)
- データレート:64Kbps~2.048Mbps
- 32ビットまたは16ビットのCPUプロセッサバス
- CPUベースのOAMおよび信号伝達
- UDP固有の「特殊」イーサネットタイプ
- インバンドVCCV ARP
- MEF OAM
- ブロードキャストDA
- NDP/IPv6
- DDR SDRAMインタフェース
- 低電力1.8Vコア、3.3V I/O、2.5V SDRAM
IETF PWE3 SAToP/CESoPSN/HDLC対応のDS34S132は、パブリックネットワーク(ITU G.823、G.824、およびG.8261)で要求されるジッタおよびワンダタイミング性能を満たしながら、L2TPv3/IP、UDP/IP、MPLS (MFA-8)、およびメトロイーサネット(MEF-8)ネットワーク用のTDMデータストリームとTDM-over-Packet (TDMoP)データストリーム間の変換に必要なインタワーキング機能を提供します。最大32のTDMポートを、100/1000Mbpsイーサネットポート伝送用の256の個別設定可能なPseudowire (PW)に変換することができます。各TDMポートのビットレートは、T1/E1または低速のTDMレートをサポートする64Kbps~2.048Mbpsの範囲で設定可能です。TDMベースのシリアルHDLCデータ用のPWインタワーキングもサポートされています。内蔵のタイムスロット割当て(TSA)回路は、単一のTDMポートからのタイムスロット(TS)の任意のグループを単一のPWに組み合わせる能力を提供します。この高い集積度が、高密度なアプリケーション用にコスト、基板面積、および市場投入時間を最小限にするための完全なソリューションを提供します。
アプリケーション
- PSN上HDLCカプセル化データ
- PSN上TDM回路エミュレーション(PSN上TDM専用線サービス、TDM over BPON/GPON/EPON、TDM over Cable、TDM over Wireless、セルラバックホール、統一化PSN上マルチサービス)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 2
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds34s132に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める