ADPD2211
製造中光センサー、低ノイズ、高感度
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.15
Viewing:
製品の詳細
- 超高検知度の光検出器
- 超低ノイズ・フロア: 90 fA/√Hz(typ)
- ショットノイズの限界に近い S/N 比(SNR)
- アクティブ時の電源電流: 137 μA(typ)(EE = 0 μW/cm2)
- スタンバイ時の電源電流: 1 μA(typ)
- 高速、ディープ・ジャンクション・フォトダイオード
- 公称リニア出力電流: 240 μA(typ)
- 柔軟な出力構成
- 優れたパルス応答
- 高い周辺光除去
- 省スペースの 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
ADPD2211 は生物医学アプリケーション向けに最適化された光センサーです。ゼロ・バイアスの光導電モードで動作する超低容量のディープ・ジャンクション・シリコンのフォトダイオードと低ノイズ電流アンプをともにパッケージに収納することにより超低消費電力で理想に近い S/N 比(SNR)を実現しています。ADPD2211 の帯域幅性能は 400 kHz(typ)で、パルス励起との使用に最適です。ADPD2211 の動作中の電力は非常に小さく、パワーダウン・ピンが組み込まれているのでパワーサイクルが可能で、携帯用アプリケーションにおいてバッテリ寿命を最適化します。ADPD2211 はショットノイズを最小限にした性能が得られるので、微弱な光の条件で可能な限り最高の忠実度で信号を測定するには最適の選択となります。低消費電力、非常に高い S/N 比および EMI 耐性との組み合わせにより、従来のフォトダイオード(PD)+トランスインピーダンス・アンプ(TIA)では不可能な低消費電力システム・ソリューションが可能となります。
アプリケーション
- 心拍計、パルス酸素モニタ(フォトプレチスモグラフィ)
- バッテリ駆動の医療センサー
- 化学解析
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPD2211ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.65mm w/ EP) | ||
ADPD2211ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.65mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
adpd2211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める