ADGS1414D
新規設計に推奨SPI、1.5Ω RON、±15V/±5V/+12V、高密度オクタルSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.32
製品の詳細
- エラー検出対応SPI
- CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLKカウント・エラーの検出を内蔵
- バースト・モードとデイジーチェーン・モードをサポート
- 業界標準SPIモード0およびモード3インターフェース互換
- 受動部品を内蔵
- デジタル信号および電源を介した接続
- ブレークビフォアメークのスイッチングを確保することで、スイッチの外部配線によるマルチプレクサ構成が可能
- 25°で1.5Ω(代表値)の抵抗値(±15Vの両電源)
- 25°で0.3Ω(代表値)の抵抗平坦性(±15Vの両電源)
- 25°Cで0.1Ω(代表値)のチャンネル間オン抵抗一致(±15Vの両電源)
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- ±15V、±5V、+12V電源で仕様規定
- 1.8Vロジックとの互換性あり、2.7V ≤ VL ≤ 3.3V(1.8VデバイスへのSPIリードバックを除く)
- 4mm × 5mm、30端子LGA
ADGS1414Dは、8つの独立したSPSTスイッチを内蔵しています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)でスイッチを制御します。SPIは、巡回冗長検査(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、SCLKカウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。複数のADGS1414Dデバイスをデイジーチェーンで構成できます。デイジーチェーン・モードでは、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。ADGS1414Dのデジタル信号および電源を介した接続により、チャンネル密度を高めることができます。受動部品が内蔵されているため、外部受動部品が不要です。機能ブロック図の図1。ADGS1414Dは、大規模なスイッチ・マトリックス・アプリケーションやファンアウト・アプリケーションといった高密度スイッチング・アプリケーションに適しています。各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源電圧まで拡張された入力信号範囲を備えています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。多機能ピンの名称は、該当する機能のみで表示されることがあります。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- 通信システム
- リレーからの置き換え
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGS1414DBCCZ | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) | ||
ADGS1414DBCCZ-RL7 | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADGS2414D | 新規設計に推奨 | 0.56Ωオン抵抗高密度オクタルSPSTスイッチ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGS1414D
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。