ADGS1408
新規設計に推奨
SPI インターフェース、4 Ω RON、±15 V/+12 V/±5 V、 1.8 V ロジック・コントロール、8:1 Muxes
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.80
製品の詳細
- エラー検出機能付き SPI インターフェース
- CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
- バースト・モードとデイジーチェーン・モードをサポート
- 業界標準 SPI モード 0 および SPI モード 3 インターフェース互換
- ラウンド・ロビン・モードでは、スイッチング時間にパラレル・インターフェースと比較可能
- アナログ・デバイセズ’のパラレル・スイッチなど他のデバイスの制御に使用できる汎用デジタル出力
- 25 °C で 4 Ω(代表値)のオン抵抗
- 25 °C で 0.5 Ω(代表値)のオン抵抗平坦性
- 25 °C で 0.2 Ω(代表値)のチャンネル間オン抵抗マッチ
- アナログ信号範囲: VSS ~ VDD
- ±15 V、±5 V、+12 V 電源で仕様が規定されている
- VDD、VSS、および GND の電源投入シーケンス(VL およびデジタル/アナログ入力を適用する前)
- 1.8 V ロジックとの互換性(2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V)
- 24 ピン LFCSP パッケージ
ADGS1408/ADGS1409 は、それぞれ 8 個のシングル・チャンネルと 4 個の差動チャンネルで構成されるアナログ・マルチプレクサです。スイッチはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御されます。SPI インターフェースは、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、SCLK カウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。
複数の ADGS1408/ADGS1409 デバイスをデイジーチェーンで構成できます。デイジーチェーン・モードでは、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。ADGS1408/ADGS1409 をバースト・モードで動作させて、SPI コマンドの間隔を短縮することもできます。
iCMOS 構造によって消費電力をきわめて低く抑えることができ、携帯型のバッテリ駆動機器に最適なデバイスです。
各スイッチがオンの状態では、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源までの入力信号範囲を備えています。スイッチがオフの状態では、電源に達する信号レベルはブロックされます。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって平坦であり、オーディオ信号の切替え時に直線性と低歪みを維持します。
製品のハイライト
- SPI インターフェースを搭載しているので、パラレル変換、ロジック・トレースの必要がなく、GPIO チャンネル数が減ります。
- デイジーチェーン・モードでは、複数のデバイスを使用する場合にロジック・トレースを追加する必要がありません。
- CRC エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、SCLK カウント・エラーの検出により、デジタル・インターフェースの信頼性が向上します。
- CRC およびエラー検出機能を備えているので、ADGS1408/ADGS1409 は安全重視のシステムで使用できます。
- 歪みがほとんどない。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号ルーティング
- ビデオ信号ルーティング
- 通信システム
- リレーの代替品
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGS1408BCPZ | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADGS1408BCPZ-RL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。