ADG5401F

新規設計に推奨

故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アナログ出力保護および検出ソリューション
    • SおよびSFBピンでの最大±60Vの過電圧保護
    • SおよびSFBピンでの最大±60Vのパワーオフ保護
    • 0.6kΩセカンダリ帰還チャンネルを内蔵
  • あらゆる条件下で既知の出力
    • ユーザが有効にするパワーオン条件によりソースが0Vに駆動
    • デジタル入力のない既知の状態
  • ラッチアップなし
  • 測定チャンネルと帰還チャンネル向けに最適化された抵抗
    • 信号チャンネルで6Ω(代表値)の低いオン抵抗
    • 信号チャンネルで超平坦なオン抵抗
  • 3mm × 2mm LFCS
  • VSS~VDD −2Vの信号範囲
    • ±15V、±20V、+12V、+36Vの電源で仕様規定
    • 両電源動作:±5V~±22V
    • 単電源動作:8V~44V
ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ
ADG5401F Functional Block Diagram ADG5401F Pin Configuration
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
4~20mAループD/Aコンバータ 1
AD5423 新規設計に推奨 HART接続付きのシングル・チャンネル、16ビット電流/電圧出力DAC
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
ADA4077-1 新規設計に推奨 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1
ADA4625-1 新規設計に推奨 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ 
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG5401F

Evaluating the ADG5401F Fault Protection, 6 Ω RON, SPST Switch with 0.6 kΩ Feedback Channel

機能と利点

  • Supply voltages
    • Dual-supply: ±5 V to ±22 V
    • Single-supply: 8 V to 44 V
  • Protected against overvoltage on the device source pins (S and SFB) on Terminal J2 
  • Protected against signal voltages up to ±60 V
  • LEDs for visual overvoltage indication
  • Parallel interface compatible with 1.8 V logic 
  • On-board LDO regulator for digital supply and control, if required
 

製品詳細

The EVAL-ADG5401FEBZ evaluation board for the ADG5401F features one SPST switch channel and one feedback switch channel. The ADG5401F SPST switch has overvoltage detection and protection circuitry on the source pins (S and SFB) on Terminal J2 and is protected against signals up to ±60 V in the powered state and unpowered state.

Figure 1 shows the EVAL-ADG5401FEBZ in a typical evaluation setup. The ADG5401F is soldered to the center of the EVALADG5401FEBZ, and two wire screw terminals (J2 and J3) are provided to connect to each device source pin (S and SFB) and drain pin (D and DFB). The J1 screw terminal powers the device through three EVAL-ADG5401FEBZ supply pins (VDD, GND and VSS), and a fourth pin (EXT_VL) provides a user defined digital voltage of 1.8 V to 5 V, if required. Alternatively, a low dropout (LDO) regulator (ADP7142) is provided for 5 V digital voltage control and to supply both light emitting diodes (LEDs) LED1 and LED2, which are mounted to provide visual indication of the fault status of the switch.

For full specifications on the ADG5401F, see the ADG5401F data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EVAL-ADG5401FEBZ.

EVAL-ADG5401F
Evaluating the ADG5401F Fault Protection, 6 Ω RON, SPST Switch with 0.6 kΩ Feedback Channel
EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ EVAL-ADG5401FEBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品