ADG5209F
新規設計に推奨アナログ・マルチプレクサ、デュアル4:1、−0.4 pC QINJ、故障保護
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品の詳細
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの過電圧保護
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの電源オフ時の保護
- ソース・ピンにおける過電圧検出
- 低チャージ・インジェクション(QINJ):-0.4 pC
- 低オン容量:14 pF
- すべての状況下で高ラッチアップ耐性
- 無デジタル入力時に既知状態
- アナログ信号範囲:VSS ~ VDD
- 両電源動作:±5 V ~ ±22 V
- 単電源動作:8 V ~ 44 V
- ±15 V、±20 V、+12 V、+36 Vで完全に仕様を規定
ADG5208FとADG5209Fはそれぞれ8:1のアナログ・マルチプレクサとデュアル4:1のアナログ・マルチプレクサです。ADG5208Fは8つの入力の1つを共通の出力にスイッチし、ADG5209Fは4つの差動入力の1つを共通差動出力にスイッチします。両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルする時に使います。各チャンネルはオンの時、両方向に等しく良好に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。デジタル入力は動作電源範囲全体にわたって3Vロジック入力と互換性があります。
電源が投入されていない時には、チャンネルはオフ状態を維持し、スイッチ入力はすべて高インピーダンスになります。通常の動作条件下で、いずれかのSxピンのアナログ入力信号レベルが正の故障電圧(VDD)又は負の故障電圧(VSS)をスレッショールド電圧「VT」以上超えた場合、チャンネルはターン・オフしSxピンは高インピーダンスになります。故障チャンネルが選択された場合、ドレイン・ピンは超えた方の2次電源電圧に引っ張られます。電源投入時と電源未投入時の両方で、グラウンド基準で上は+55 Vまで、下は-55 Vまでの入力信号レベルが阻止されます。
これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速なセトリングを必要とするデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになります。
製品のハイライト- ソース・ピンは電源電圧以上の電圧に対して下は−55 Vまで、上は+55 Vまで保護されています。
- ソース・ピンは電源未投入時に−55 V ~ +55 Vの電圧に対して保護されています。
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護されます。
- 低チャージ・インジェクションとオン容量になるように最適化されています。
- ADG5408F/ADG5209Fは±5 V ~ ±22 Vの両電源、又は8 V ~ 44 Vの単電源で動作します。
アプリケーション
- アナログ入力/出力モジュール
- プロセス制御/分散制御システム
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- 自動テスト装置(ATE)
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5209FBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5209FBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5209FBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 6, 2023 - 23_0010 ADG5208F, ADG5209F, ADG5243F, ADG5248F, ADG5249F Datasheet Specification Change |
||
ADG5209FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
3 22, 2022 - 22_0051 ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5209FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
4 14, 2021 - 19_0147 CANCELLED: ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5209FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ | 製造中 | |
ADG5209FBRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5209
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。