ADG1534

新規設計に推奨

4.5Ω RON、1.8Vロジック互換のクワッドSPDTスイッチ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • オン抵抗:4.5Ω(代表値、+5V~−8Vの電源、25°C)
  • オン抵抗平坦性:1.2Ω(+5V~−8Vの電源、25°C)
  • 最大連続電流:346mA
  • 仕様規定
    • VDD = +5V ± 10%
    • VSS = −4.5V~−8.8V
  • VL電源不要
  • 1.8Vロジック互換の入力
  • レールtoレール動作
  • 4mm × 4mm、20ピンLFCSP
ADG1534
4.5Ω RON、1.8Vロジック互換のクワッドSPDTスイッチ
ADG1534 Functional Block Diagram ADG1534 Pin Configuration ADG1534 Chip Image
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1534

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG1534

4.5Ω RON、1.8Vロジック互換、クワッドSPDTスイッチADG1534の性能評価

機能と利点

  • 非対称な電源電圧
    • VDD = +5V
    • VSS = −8V
  • シングル・インライン・ヘッダーは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)またはマイクロコントローラの1.8Vロジック入力信号に対応できる柔軟性を提供
  • 1.8Vロジック入力電源用にADP7142を内蔵
  • パッシブ・コンポーネントの追加に使用できるSMDピン抵抗またはコンデンサ・ソケット
  • SMBコネクタ・ソケットは、入出力信号に対応できる柔軟性を提供

製品詳細

EVAL-ADG1534EBZは、ロジック入力IN1、IN2、IN3、IN4で制御可能な4つの独立したSPDTスイッチを含むアナログ・スイッチ、ADG1534の評価用ボードです。イネーブル・ピン(EN)を使って、このデバイスをイネーブル/ディスエーブルします。ディスエーブルすると、すべてのスイッチがオフになります。イネーブルすると、各チャンネルで双方向に等しく信号が伝達されます。また、各チャンネルは電源電圧までの入力信号範囲を備えています。

ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG1534EBZを示しています。ADG1534は、評価用ボードの中央にあります。青色の3スクリュー端子は、ソース・ピンとドレイン・ピンのそれぞれに接続するために用意されています。緑色の4スクリュー端子ブロックは、電源電圧に接続するために用意されています。最初の3個の端子はこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は内蔵のADP7142から供給することもできます。

ADG1534の全仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG1534のデータシートに記載されています。EVAL-ADG1534EBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG1534のデータシートも参照してください。

EVAL-ADG1534
4.5Ω RON、1.8Vロジック互換、クワッドSPDTスイッチADG1534の性能評価
EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品