ADG1412L
新規設計に推奨1.5Ω RON、1.2Vおよび1.8VのJEDECロジック準拠のクアッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.63
製品の詳細
- 25°Cで±15V両電源使用時に1.5Ωのオン抵抗
- 25°Cで±15V両電源使用時に0.3Ωのオン抵抗平坦度
- 25°Cで±15V両電源使用時にチャンネル間で整合する0.1Ωのオン抵抗
- ±15V、+12V、±5Vの電源で仕様規定
- 両電源動作:±4.5V~±16.5V
- 単電源動作:5V~16.5V
- 低ロジックレベルとの互換性確保用のVL電源
- 1.8V JEDEC規格に準拠(JESD8-7A)
- 1.2V JEDEC規格に準拠(JESD8-12A.01)
- レールtoレール動作
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP
ADG1412Lは、iCMOS®プロセスで設計された、個別に選択可能な4個のスイッチを備えた、モノリシック相補型金属酸化膜半導体(CMOS)デバイスです。iCMOS(産業用CMOS)とは、高電圧CMOSとバイポーラ技術を組み合わせた、モジュール方式の製造プロセスです。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、信号の切替え時に優れた直線性と低歪み(1.5Ωの代表値)を維持します。
ADG1412Lは4個の独立したSPST(単極単投)スイッチを内蔵しています。これらのスイッチは、ロジック1入力でオンになります。各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源電圧まで拡張された入力信号範囲を備えています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
外部VL電源は、より低いロジック制御向けの柔軟性を提供します。ADG1412Lは、1.2Vと1.8V両方のJEDEC規格に準拠しています。
製品のハイライト
- 温度範囲全体で2.6Ωの最大オン抵抗。
- 最小の歪み。
- 低ロジックレベルとの互換性確保用のVL電源。
- 1.2Vと1.8Vの両方のロジックレベルでJEDEC規格に準拠。
- デジタル入力がフローティングの場合はスイッチをオフにする機能をサポート。
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- FPGAおよびマイクロコントローラ・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1412LYCPZ-REEL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1412
- ADG1412L
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
adg1412lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める