ADG1206L

新規設計に推奨

1.2V/1.8V、JEDECロジック準拠の低容量、16チャンネルiCMOSマルチプレクサ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • フル信号範囲でのチャージ・インジェクション:1pC未満
  • オフ容量:1.5pF
  • オン抵抗:120Ω
  • ±15V/+12Vの電源で仕様規定
  • 低ロジック・レベルとの互換性を確保するVL電源
    • 1.8V JEDEC規格に準拠(JESD8-7A)
    • 1.2V JEDEC規格に準拠(JESD8-12A.01)
  • レールtoレール動作
  • ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作
  • 32ピン、5mm × 5mm LFCSP
ADG1206L
1.2V/1.8V、JEDECロジック準拠の低容量、16チャンネルiCMOSマルチプレクサ
ADG1206L Functional Block Diagram ADG1206L Pin Configuration ADG1206L Chip
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1206
  • ADG1206L

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG1206L/EVAL-ADG1207L

ADG1206L/ADG1207L(1.2V/1.8V JEDECロジック準拠の低容量、16/8チャンネルiCMOSマルチプレクサ)の性能評価

機能と利点

  • シングル・インライン・ヘッダーは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)またはマイクロコントローラの1.2V/1.8Vロジック入力信号に対応できる柔軟性を提供
  • 受動部品の追加に使用できるSMDピン抵抗またはコンデンサソケット
  • SMBコネクタ・ソケットは、入出力信号に対応できる柔軟性を提供

製品詳細

EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZは、ADG1206L/ADG1207L用の評価用ボードです。ADG1206L/ADG1207Lは、それぞれ16個のシングル・チャンネルと8つの差動チャンネルを搭載しています。ADG1206Lは、4ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)による決定に従い、16個の入力のうちの1つを共通の出力にスイッチします。ADG1207Lは、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、A2)による決定に従い、8つの差動入力のうちの1つを共通の差動出力にスイッチします。どちらのデバイスも、イネーブル・ピン(EN)を使って、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルします。ディスエーブルすると、すべてのチャンネルがオフになります。オンにすると、各チャンネルで双方向に等しく信号が伝達されます。また、各チャンネルは電源電圧までの入力信号範囲を備えています。

外部VL電源ピンは、より低いロジック制御向けにロジック制御の柔軟性を提供します。ADG1206L/ADG1207Lは、1.2Vと1.8Vの両方のJEDEC規格に準拠しています。

ユーザ・ガイドの図1および図2に、EVAL-ADG1206LEBZおよびEVALADG1207LEBZの標準的な評価セットアップを示しています。ADG1206L/ADG1207Lはこの評価用ボードの中央に配置されており、各ソースとドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子は、このデバイスに電力を供給するために使用されます。外部ピンは一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧を5ピン・ヘッダーおよび6ピン・ヘッダーから供給することもできます。

ADG1206L/ADG1207Lの完全な仕様は、ADG1206L/ADG1207Lのデータシートに記載されています。EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG1206L/ADG1207Lのデータシートを参照してください。

EVAL-ADG1206L/EVAL-ADG1207L
ADG1206L/ADG1207L(1.2V/1.8V JEDECロジック準拠の低容量、16/8チャンネルiCMOSマルチプレクサ)の性能評価
EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1206LEBZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1207LEBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

adg1206lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品