AD7770

新規設計に推奨

A/D コンバータ、8 チャンネル、24 ビット、同時サンプリング

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8 チャンネル、24 ビット同時サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • シングル・エンド又は真の差動入力
  • 1 チャンネルあたりのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA): ゲイン 1、2、4、8
  • 低 DC 入力電流
    • 差動: ±4 nA 、シングル・エンド: ±8 nA
  • 出力データ・レート(ODR)/チャンネル: 最大 32kSPS
  • プログラマブル ODR と帯域
  • コヒーレント・サンプリングのためのサンプル・レート・コンバータ(SRC)
    • サンプル・レートの分解能: 最大 15.2 x 10−6 SPS
  • 低遅延 sinc3 フィルタ経路
  • 調整可能な位相同期
  • 2.5 V リファレンスを内蔵
  • 消費電力と性能を最適化する2種類のパワーモード:高分解能モード/低消費電力モード
  • システムとチップの診断用の低分解能逐次比較(SAR)ADC
  • 電源
    • バイポーラ(±1.65 V)電源又はユニポーラ(3.3V)電源
    • デジタル入力/出力(I/O)の電源:1.8 V ~ 3.6 V
    • 性能規定した温度範囲:–40°C ~ +105°C
    • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 性能
    • AC性能とDC性能の組み合わせ
    • 高分解能モードにおけるダイナミック・レンジ:103dB@32KSPS
    • 全高調波歪(THD):−109 dB
    • 積分非直線性(INL):FSRの±9 ppm
    • オフセット誤差:±15 µV
    • ゲイン誤差:±0.1%FS
    • 温度係数:±10 ppm/°C(typ)
AD7770

A/D コンバータ、8 チャンネル、24 ビット、同時サンプリング

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Mbed サポート 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD7770-AD7771-AD7779

AD7770 / AD7771 / AD7779 評価用ボード

機能と利点

  • AD7770、AD7771、および AD7779 用のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズの SDP、EVAL-SDP-CH1Z と組み合わせての PC 制御
  • PC ソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ 評価キットは、AD7770、AD7771、および AD7779 24 ビット、A/D コンバータ(ADC)が特長です。ボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム SDP-H1 コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします。SDP-H1 コントローラ・ボードは、EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ 評価用ボードに電源を供給し、また、Windows® オペレーティング・システムを実行している PC に USB ケーブルを介して接続します。AD777x 評価用ソフトウェアは、AD7770、AD7771、および AD7779 デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC 性能評価のために、DC および AC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。


EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ 評価用ボードによって、ADCの機能を評価できます。ユーザー PC ソフトウェアの実行ファイルは、USB ケーブルから SDP-H1 コントローラ・ボードを通じて、AD7770、AD7771、および AD7779 を制御します。


AD7770、AD7771、または AD7779 の詳細な仕様については、AD7770、AD7771、または AD7779 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-884)とこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-AD7770-AD7771-AD7779
AD7770 / AD7771 / AD7779 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品