78M6618
オクタル(8回路)電力およびエネルギー測定IC
業界初、PDU用、AC電源監視
製品の詳細
- Wh精度:0.5%以下(2000:1電流および温度の全範囲)
- 1つのICによって最大8つのコンセントを個別に測定
- 完全エネルギー測定および通信プロトコル性能を提供
- コンセント当りの力率測定
- コンセント当りのインテリジェントスイッチ制御
- 完全エネルギー測定ホストおよびインタフェースファームウェアが入手可能
78M6618は、高集積の単相8コンセントPDU電力測定および監視SoCであり、32ビット計算エンジン(CE)、MPUコア、RTC、およびフラッシュを備えています。TeridianのSingle Converter Technology®は、22ビットのデルタ-シグマADC、10のアナログ入力、ディジタル温度補償、および高精度電圧リファレンスを備えており、非常にわずかの外付け部品だけで、幅広い単相PDUメータアプリケーションをサポートしています。
Teridianの主力ユーティリティメータICの測定技術を活用し、このデバイスは、128KBのフラッシュプログラムメモリ、4KB共有RAM、タイマーや外部イベントウェイクアップを備えた3つの低電力モード、2つのUART、I²C/MICROWIRE™ EEPROM I/F、SPI™ I/F、およびインシステムプログラマブルフラッシュを含む機能を提供しています。
ICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインの完全な一式によって、要件が最も厳しい世界の電力メータ規格に適合する電力およびエネルギー測定デバイスの迅速な開発と認定が可能です。
アプリケーション
- 商用配電ユニット
- コンシューマ配電ユニット
- サブパネル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 1
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
78m6618に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める