78M6610+LMU

エネルギー測定プロセッサ、負荷監視ユニット用

エンベデッドアプリケーション用、自律電力監視および制御

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4つの設定可能なアナログ入力によってあらゆる単相回路(2/3線式)を監視
  • 電流トランス(CT)およびシャント抵抗をサポート
  • アラーム信号、アドレス端子、またはユーザー制御用に設定可能なI/O端子を備えた柔軟なSPI、I²C、またはUARTインタフェースオプション
  • 較正および設定パラメータ用不揮発性ストレージ
  • 小型24ピンTQFNパッケージおよびBOM低減
  • 内部または外部発振器タイミングリファレンス
  • 迅速な較正ルーチンによって製造(システム)コストを最小限に抑制
78M6610+LMU
エネルギー測定プロセッサ、負荷監視ユニット用
pdp-image-unavailable
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
78M6610+LMUEVK

78M6610+LMUの評価キット

機能と利点

  • シャントおよび電流トランスセンサー付属
  • WindowsベースのGUIによって測定データの容易な設定と読取りが可能

製品詳細

78M6610+LMUの評価キット(EVキット)は、最大2つの電圧および2つの電流(センサーを含む)を使用して単相または単相3線AC負荷を監視する78M6610+LMUの能力を実証します。このEVキットは、電力およびデータ通信の両方をボードに提供するUSBケーブルを介してPCに接続されます。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はデバイスと通信して、測定データおよび制御への容易なアクセスを実現します。

アプリケーション

  • ビルディングオートメーションシステム(民生、産業用)
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • インバータおよび再生可能エネルギーシステム
  • レベル1および2 EV充電システム

78M6610+LMUEVK
78M6610+LMUの評価キット

最新のディスカッション

78m6610lmuに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品