73S8024RN
低コストスマートカードインタフェース
73S80xxファミリのスマートカードインタフェースICはフレキシブルなパッケージと電源オプションとともにクラス最高レベルの性能を提供
製品の詳細
- キー規格準拠
- ISO 7816-3、EMV 4.0、およびNDS
- 2つの異なる電源が必要
- +3.3V (2.7V~約3.6V)
- +5.0V (4.75V/4.85V(1)~約5.5V)
- VCCカード生成
- 3Vまたは5Vを選択可能
- LDOレギュレータ
- 超低電力
- 低消費
- LDOレギュレータ
73S8024RNは、ISO 7816-3、EMV 4.0、およびNDS電気規格の電気的要件に準拠するシングルスマートカードインタフェースICです。ホストプロセッサは、ISO 7816 UARTおよび関連のプロトコルレイヤの処理を行います。73S802xチップファミリは、ホストで管理することができるカードのアクティブ化および非アクティブ化ステートマシンを備えています。ハードウェア障害検出には、スマートカードの抜取り、真のカード過電流、VCCカード電圧監視、電力システム電源電圧監視、およびダイ温度過昇が含まれます。73S8024RNは、LDOレギュレータによってスマートカード電源(VCC)を生成します。そのため、このICは2つの異なる電源が必要であるのに対し、73S8024Cと73S8023Cはステップアップコンバータ(外付けのインダクタを利用)を実装しており、+3.3Vの標準的な単一電源を必要とします。これら3つのデバイスは、業界標準のTDA8024に準拠するファームウェアでありながら、性能とコストの両方において大きな利点を提供しています。73S8023Cは、POSや決済端末で広く使用されている以前のTDA8002回路にも対応するファームウェアです。
アプリケーション
- デジタルセットトップボックス
- 汎用スマートカードリーダ
- 高集積デジタルTV
- 公衆電話
- パーソナルビデオレコーダ
- POS端末
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
73S8024RNに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める