73S8024C
スマートカードインタフェース
73S80xxファミリのスマートカードインタフェースICはフレキシブルなパッケージと電源オプションとともにクラス最高レベルの性能を提供
製品の詳細
- キー規格準拠
- ISO 7816-3、EMV 4.0、およびNDS
- 単一電源が必要
- +3.3V (2.7V~約3.6V)
- VCCカード生成
- 3Vまたは5Vを選択可能
- 最大100mAのカード電流をサポート
- 高効率(80%以上)のDC-DCコンバータ
- 超低電力
- パワーダウンモード
73S8024Cは、ISO 7816-3およびEMV 4.0電気規格の電気的要件に準拠するシングルスマートカードインタフェースICです。ホストプロセッサは、ISO 7816 UARTおよび関連のプロトコルレイヤの処理を行います。73S802xチップファミリは、ホストで管理することができるカードのアクティブ化および非アクティブ化ステートマシンを備えています。ハードウェア障害検出には、スマートカードの抜取り、真のカード過電流、VCCカード電圧監視、電力システム電源電圧監視、およびダイ温度異常が含まれます。73S8024Cは、ステップアップコンバータ(外付けのインダクタを利用)を実装しており、このICは標準的な+3.3V単一電源を必要とします。このデバイスは、業界標準のTDA8024に準拠するファームウェアでありながら、性能とコストの両方において大きな利点を提供しています。
アプリケーション
- デジタルセットトップボックス
- 汎用スマートカードリーダ
- 高集積デジタルTV
- 公衆電話
- パーソナルビデオレコーダ
- POS端末
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
73S8024Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める