73S1215F
USB、ISO 7816/EMV、PINpad等を備えた80515システムオンチップ
スマートカードリーダSoCの12xxファミリは、ISO 7816準拠インタフェースを設計に採り入れるのに最適な選択肢
製品の詳細
- ターンキーソリューション
- CCID-USBソフトウェアスタックとともに使用可能
- ISO 7816およびEMVスマートカードに最適
- 1つ以上のカードスロット
- オプションのPINpadおよびLCD
- Windows XP®、Windows Vista®、Linux、その他に対応するドライバ
- CCID-USBソフトウェアスタックとともに使用可能
- 超高性能CPUコア
- 80515 CPUコア
- 命令当り1クロックサイクル
- 最大24MIPSが可能
- 大容量の内蔵メモリとパワフルなインサーキットエミュレーション
- 2KB XRAM、256IRAM、およびUSB/ISO 7816対応の専用FIFO内蔵
- 真の内蔵64KBフラッシュ(プログラムメモリ、512Bページでセグメント化)
- インサーキットエミュレーションおよびフラッシュプログラミング用の3線式JTAG対応インタフェース
- 内蔵セキュリティヒューズによってJTAG対応インタフェースの永久的なディセーブルと最終製品のフラッシュのロックが可能
- 1つ以上のカードスロット
- 1つの電気的インタフェース内蔵
- すべてのISO 7816および派生規格(EMV 4.1、GSM11-11など)に適合
- 外付けの73S8010R/C ICを介してスマートカードスロット数を拡張可能
Teridianの73S1215Fは、内蔵型SoCスマートカードリーダICで、USB接続のISO 7816設計に最適なソリューションです。USB接続またはスタンドアロンのスマートカードリーダは、Teridianの73S1215Fが提供する独自の機能セットから恩恵を受けることができます。73S1215Fによって、パーソナルPINPad、トランスペアレントスマートカードリーダや、ラップトップ、デスクトップ、ペリフェラル(キーボードなど)に内蔵されたスマートカードなどの製品は、従来の非接続型ソリューションに比べてコストに影響を及ぼさずに、USB接続を活用することができます。
Teridianは、比類のないサポートと設計支援を提供することによって、お客様の設計の簡素化および開発と認定期間の短縮化に全力で取り組んでいます。お客様は、すべての関連規格(ISO 7816 (T = 0、T = 1)、PS/SC、CCID)に完全準拠しキー認定試験(EMV 4.1 (Level 1)、Microsoft WHQL)に合格するために最適なTeridianの無料のターンキーリファレンスデザインやソフトウェアソリューションを使用することができます。また、Teridianは、豊富なドキュメントとサポートによって、お客様による独自ソリューションの開発も完全にサポートしています。
アプリケーション
- ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
- スマートカードリーダ
- トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
- USBリーダおよびUSBキー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
73S1217F | USB、ISO 7816/EMV、PINpad等を備えたバス駆動80515システムオンチップ |
評価用キット
最新のディスカッション
73s1215fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める