73S1209F

完全内蔵型PINpad、スマートカードリーダIC UART-ISO 7816/EMVブリッジIC

スマートカードリーダSoCの73S12xxファミリは、あらゆる設計でISO 7816インタフェースを採り入れるのに最適

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ターンキーソリューション
    • Pseudo-CCID (PCCID)ソフトウェアスタックとともに使用可能
      • ISO 7816およびEMVスマートカードに最適
      • 1つ以上のカードスロット
      • Windows XP、CE、Mobile、Linuxその他に対応するドライバ
  • 超高性能CPUコア
    • 80515 CPUコア
    • 命令当り1クロックサイクル
    • 最大24MIPSが可能
  • 大容量の内蔵メモリとパワフルなインサーキットエミュレーション
    • 2KB XRAM、256IRAM、およびISO 7816対応の専用FIFO内蔵
    • 真の内蔵32KBフラッシュ(プログラムメモリ、512Bページでセグメント化)
    • インサーキットエミュレーションおよびフラッシュプログラミング用の3線式JTAG対応インタフェース
    • 内蔵セキュリティヒューズによってJTAG対応インタフェースの永久的なディセーブルと最終製品のフラッシュのロックが可能
  • 1つ以上のカードスロット
    • 1つの電気的インタフェース内蔵
    • すべてのISO 7816および派生規格(EMV 4.1、GSM11-11など)に適合
    • 外付けの73S8010R/C ICを介してスマートカードスロット数を拡大可能
73S1209F
完全内蔵型PINpad、スマートカードリーダIC UART-ISO 7816/EMVブリッジIC
pdp-image-unavailable
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
Product 1
73S1210F PINpadおよびパワーマネージメント内蔵、完全内蔵型スマートカードリーダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

73s1209fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品