71M6533H

エネルギーメータIC

集積度業界最高のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Wh精度:0.1%以下(2000:1範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える
  • 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力
  • 低ジッタWhおよびVARh、パルスカウント付き2つの追加パルステスト出力(合計4つ、10kHz max)
  • 4象限測定
  • 位相シーケンス
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 独立した32ビットCE
  • ライン周波数範囲(同一較正):46~64Hz (位相補償:± 7°)
  • ウェイクアップタイマーまたはプッシュボタンを備えた3つのバッテリバックアップモード:
    • ブラウンアウトモード(82µA typ、71M6533)
    • LCDモード(21µA typ、DACアクティブ)
    • スリープモード(0.7µA typ)
  • 主電源障害中のエネルギー表示
  • 39mW (typ)の消費電力(3.3V、614kHzのMPUクロック周波数時)
  • 8ビットMPU (80515)、10MHz (max)、1命令当たり1クロックサイクル、デバッグ用ICE内蔵
  • 4つの共通セグメントドライバ付きLCDドライバ:
    • 最大228 ピクセル(71M6533)または300ピクセル(71M6534)
  • 4つの専用+ 35 (71M6533)または48 (71M6534)マルチ機能DIOピン
  • TOU機能用RTC、Clock-Rate Adjustレジスタ付き
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • I²C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • データRAMへの高速スレーブSPIインタフェース
  • IRおよびAMR用 2つのUART、変調付きIRドライバ
  • セキュリティおよびインシステムプログラムアップデート付きフラッシュメモリ:
    • 128KB (71M6533/H、71M6534)
    • 256KB (71M6533G、71M6534H)
  • 4KB RAM
  • 工業用温度範囲
  • 100ピン(71M6533/G/H)または120ピン(71M6534/H)、鉛(Pb)フリーLQFPパッケージ
71M6533H
エネルギーメータIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


評価用キット

71M6534H-DB

71M6534Hのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • デモボード(D6534T14A2):デモプログラムが組み込まれた71M6534H ICを内蔵
  • デバッグボード
  • 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A対応)
  • シリアルケーブル、DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、および必要部品を収録

製品詳細

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6534Hのデモボードは、3相電子式電力メータアプリケーション向けの71M6534Hデバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、集積回路の71M6534または71M6534H、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などの周辺回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータチップの71M6534または71M6534Hの測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。

このボードは、71M6534/6534H ICのFLASHメモリ内のデモプログラムが組み込まれています。この組込みアプリケーションは、周辺回路、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層機能の呼び出し処理を実行するように開発されています。

デモボード上の71M6534/6534H ICは、デフォルトの較正係数が書き込まれています。

アプリケーション

  • 産業用、民生用、およびグリッドメータ:精度0.5%

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

71M6533-DB

71M6533および71M6533Hのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • 71M6533F ICとデモプログラムが組み込まれた71M6533のデモボード
  • USB-シリアルアダプタ
  • 5VDC/1000mAユニバーサルACアダプタ、2.5mmプラグ(Switchcraft 712A互換)付き
  • USBケーブル

製品詳細

Teridian™ 71M6533のデモボードは、3相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6533デバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、集積回路の71M6533、シリアルEEPROM、エミュレータポート、およびオンボード電源などの周辺回路、さらにUSBポートを介してPCに接続可能なUSB-シリアルアダプタを備えています。このデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6533の測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。

このボードは、71M6533 ICのフラッシュメモリ内のデモプログラムでプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、周辺回路、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層機能の呼び出し処理を実行するように開発されています。

デモボード上の71M6533 ICは、デフォルトの較正係数がプリプログラムされています。電流センサーがこのデモキットの構成要素でないため、このデモボードは試験済みですが、出荷時に較正されていません。

アプリケーション

  • 産業用、民生用、およびグリッドメータ:精度0.5%

71M6534H-DB
71M6534Hのデモボード
80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード
71M6533-DB
71M6533および71M6533Hのデモボード

最新のディスカッション

71M6533Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品