71M6533G
エネルギーメータIC
集積度業界最高のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の精度
Viewing:
製品の詳細
- Wh精度:0.1%以下(2000:1範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える
- 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力
- 低ジッタWhおよびVARh、パルスカウント付き2つの追加パルステスト出力(合計4つ、10kHz max)
- 4象限測定
- 位相シーケンス
- RTC用ライン周波数カウント
- デジタル温度補償
- 独立した32ビットCE
- ライン周波数範囲(同一較正):46~64Hz (位相補償:± 7°)
- ウェイクアップタイマーまたはプッシュボタンを備えた3つのバッテリバックアップモード:
- ブラウンアウトモード(82µA typ、71M6533)
- LCDモード(21µA typ、DACアクティブ)
- スリープモード(0.7µA typ)
- 主電源障害中のエネルギー表示
- 39mW (typ)の消費電力(3.3V、614kHzのMPUクロック周波数時)
- 8ビットMPU (80515)、10MHz (max)、1命令当たり1クロックサイクル、デバッグ用ICE内蔵
- 4つの共通セグメントドライバ付きLCDドライバ:
- 最大228 ピクセル(71M6533)または300ピクセル(71M6534)
- 4つの専用+ 35 (71M6533)または48 (71M6534)マルチ機能DIOピン
- TOU機能用RTC、Clock-Rate Adjustレジスタ付き
- ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
- I²C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
- データRAMへの高速スレーブSPIインタフェース
- IRおよびAMR用 2つのUART、変調付きIRドライバ
- セキュリティおよびインシステムプログラムアップデート付きフラッシュメモリ:
- 128KB (71M6533/H、71M6534)
- 256KB (71M6533G、71M6534H)
- 4KB RAM
- 工業用温度範囲
- 100ピン(71M6533/G/H)または120ピン(71M6534/H)、鉛(Pb)フリーLQFPパッケージ
Teridian™ 71M6533および71M6534は、第3世代多相メーター用SoC (システムオンチップ)で、10MHz 8051対応のMPUコア、低電力RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えています。Single Converter Technology®は、22ビットのデルタシグマADC、7つのアナログ入力、デジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、および32ビット計算エンジン(CE)を備えており、非常に少ない外付け部品だけで、幅広いメーターアプリケーションをサポートしています。
71M6533および71M6534は、Teridianの主力製品である71M6513多相メーターに、SPIインタフェース、1µA以下のスリープ電流による高度なパワーマネージメント、4KB共有RAM、およびメーター動作中に新しいコードやデータをフィールドプログラム可能な128KB (71M6533/H、71M6534)または256KB (71M6533G、71M6534H)フラッシュなどのいくつかの新しい機能を追加しています。処理/サンプリングの高速化とメモリの大容量化によって、0.2級相当以上の精度を備えた民生/産業用メーター向けのパワフルなメータープラットフォームを提供します。
一連のICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインによって、世界のあらゆるANSIおよびIEC電力メーター規格に適合するメーターの迅速な開発と認定が可能になります。
アプリケーション
- 産業用、民生用、およびグリッドメータ:精度0.5%
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
71m6533gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める