71M6532D
エネルギーメーターIC
業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定性能
製品の詳細
- Wh精度:0.1%以下(全2000:1電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
- 4つのセンサー入力
- 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
- 4つのセンサー入力:V3P3基準
- セキュリティとインシステムプログラムアップデートを備えたフラッシュメモリ
- 128KBフラッシュ(71M6531D/71M6532D)
- 256KBフラッシュ(71M6531F/71M6532F)
- 4KB MPU XRAM
- 最大22 (71M6531D/F)または43 (71M6532D/F)の汎用I/Oピン
- 5V入力に対応したデジタルI/Oピン
- 4つのコモンセグメントドライバを備えたLCDドライバ
- 最大156ピクセル(71M6531D/F)
- 最大268ピクセル(71M6532D/F)
- 71M6521とピンコンパチブル(71M6531D/F)
- 68ピンQFNパッケージ(71M6531D/F)
- 100ピンLQFPパッケージ(71M6532D/F)
71M6531D/Fおよび71M6532D/Fは、MPUコア、RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積のSoCデバイスです。特許取得済みSingle Converter Technology®は、22ビットのデルタ-シグマADC、4つのアナログ入力、デジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、バッテリ電圧モニタ、および32ビット計算エンジン(CE)を備えており、低コストの非常に少ない外付け部品だけで、幅広い住宅用メーターアプリケーションをサポートしています。
システム全体に対する32kHz水晶を用いた時間基準、およびRAMとRTCの内蔵バッテリバックアップサポートによって、システムコストがさらに削減されます。このICは、2線式/3線式/4線式単相と2相の住宅用メーター方式をタンパ検出方式とともにサポートしています。71M6531D/Fは、2つの電流チャネル用シングルエンド入力、および2つのシングルエンド電圧入力を提供します。71M6532D/Fは、2つの差動電流入力と3つのシングルエンド電圧入力を備えています。
複数のUART、I²C、MICROWIRE™、最大21のDIOピン、および動作中にデータまたはアプリケーションコードを更新可能なインシステムプログラマブルフラッシュメモリによって、最高のデザインフレキシビリティが提供されています。
完全な一連のICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインによって、世界の電力メーター規格に適合するTOU、AMR、および前払い方式のメーターの迅速な開発と認定が可能です。
アプリケーション
- ハイエンド家庭用メーター、AMR/AMI、およびTOU
評価用キット
最新のディスカッション
71M6532Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める