71M6531D

エネルギーメーターIC

業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定性能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Wh精度:0.1%以下(全2000:1電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
  • 4つのセンサー入力
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力:V3P3基準
  • セキュリティとインシステムプログラムアップデートを備えたフラッシュメモリ
    • 128KBフラッシュ(71M6531D/71M6532D)
    • 256KBフラッシュ(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 最大22 (71M6531D/F)または43 (71M6532D/F)の汎用I/Oピン
  • 5V入力に対応したデジタルI/Oピン
  • 4つのコモンセグメントドライバを備えたLCDドライバ
    • 最大156ピクセル(71M6531D/F)
    • 最大268ピクセル(71M6532D/F)
  • 71M6521とピンコンパチブル(71M6531D/F)
  • 68ピンQFNパッケージ(71M6531D/F)
  • 100ピンLQFPパッケージ(71M6532D/F)
71M6531D
エネルギーメーターIC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

71M6531F-DB

71M6531Dおよび71M6531Fのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • 71M6531のデモボード:デモプログラムが組み込まれ、CT (変流器)またはシャント抵抗動作用として準備された71M6531D/F ICを内蔵
  • デバッグボード
  • ワイヤーハーネスを備えたシャント抵抗:400µΩ (シャント構成で出荷されたキットの場合)
  • 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A)
  • シリアルケーブル、DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード、および必要部品を収録

製品詳細

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6531のデモボードは、住宅用電子式エネルギーメータアプリケーション向けの71M6531D/Fデバイスを評価するためのエネルギーメータIC検証ボードです。この製品は、71M6531D/F集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などの周辺回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータコントローラチップの71M6531D/Fの測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。

このボードには、71M6531D/F ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6531_demo.hex)が組み込まれています。この組込みアプリケーションは、周辺回路やCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層の機能を実行するように開発されています。

アプリケーション

  • ハイエンド家庭用メーター、AMR/AMI、およびTOU

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

71M6531F-DB
71M6531Dおよび71M6531Fのデモボード
80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

71M6531Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める