71M6521FE

エネルギーメーターIC

業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定精度

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Wh精度:最大0.1% (2000:1全電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C 12.20規格を超える
  • 電圧リファレンス:40 ppm/℃以下 (71M6521DHは20ppm/℃以下)
  • 4つのセンサー入力—VDD基準
  • 低ジッタWhおよびVARhパルステスト出力(10kHz max)
  • パルス出力用パルスカウント
  • 4象限測定
  • タンパー検出
    • 中性線電流(CTまたはシャント)
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 位相AおよびB用サグ検出
  • 独立した32ビット演算エンジン
  • 46Hz~64Hzライン周波数範囲(同一較正)
  • 位相補償(±7°)
  • RTC用バッテリバックアップおよびバッテリモニタ
  • プッシュボタンまたはタイマーのウェイクアップ付き、3つのバッテリモード:
    • ブラウンアウトモード(48µA)
    • LCDモード(5.7µA)
    • スリープモード(2.9µA)
  • 主電源障害のエネルギー表示
  • プッシュボタン付きウェイクアップ
  • 22ビットデルタシグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、1命令当り1クロックサイクル、MPUデバッグ用ICE内蔵
  • 温度補償付きRTC
  • 自動較正
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • LCDドライバ(最高152ピクセル)
  • 最大18の汎用I/Oピン
  • 32kHz時間基準
  • 16KB (6521DE/DH)または32KB (6521FE)フラッシュ、セキュリティ付き
  • 2KB MPU XRAM
  • IRおよびAMR用2つのUART
  • 5V入力対応のデジタルI/Oピン
  • 64ピンLQFPまたは68ピンQFNパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーパッケージ

アプリケーション

  • 家庭用メーター、精度0.5%

71M6521FE
エネルギーメーターIC
71M6521DE、71M6521DH、71M6521FE
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

71m6521feに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品