71M6521DE
エネルギーメーターIC
業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定精度
Viewing:
製品の詳細
- Wh精度:最大0.1% (2000:1全電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C 12.20規格を超える
- 電圧リファレンス:40 ppm/℃以下 (71M6521DHは20ppm/℃以下)
- 4つのセンサー入力—VDD基準
- 低ジッタWhおよびVARhパルステスト出力(10kHz max)
- パルス出力用パルスカウント
- 4象限測定
- タンパー検出
- 中性線電流(CTまたはシャント)
- RTC用ライン周波数カウント
- デジタル温度補償
- 位相AおよびB用サグ検出
- 独立した32ビット演算エンジン
- 46Hz~64Hzライン周波数範囲(同一較正)
- 位相補償(±7°)
- RTC用バッテリバックアップおよびバッテリモニタ
- プッシュボタンまたはタイマーのウェイクアップ付き、3つのバッテリモード:
- ブラウンアウトモード(48µA)
- LCDモード(5.7µA)
- スリープモード(2.9µA)
- 主電源障害のエネルギー表示
- プッシュボタン付きウェイクアップ
- 22ビットデルタシグマADC
- 8ビットMPU (80515)、1命令当り1クロックサイクル、MPUデバッグ用ICE内蔵
- 温度補償付きRTC
- 自動較正
- ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
- LCDドライバ(最高152ピクセル)
- 最大18の汎用I/Oピン
- 32kHz時間基準
- 16KB (6521DE/DH)または32KB (6521FE)フラッシュ、セキュリティ付き
- 2KB MPU XRAM
- IRおよびAMR用2つのUART
- 5V入力対応のデジタルI/Oピン
- 64ピンLQFPまたは68ピンQFNパッケージ
- 鉛(Pb)フリーパッケージ
エネルギーメーター用ICのTeridian™ 71M6521DE/DH/FEは、MPUコア、RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積システムオンチップ(SoC)です。22ビットデルタシグマADC、4つのアナログ入力、デジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、バッテリ電圧モニタ、および32ビット演算エンジン(CE)を備えたSingle Converter Technology®は、わずかな低コスト外付け部品で、幅広い範囲の家庭用メーターアプリケーションをサポートします。全システム用32kHz水晶の時間基準およびRAMとRTC用の内蔵バッテリバックアップサポートはさらにシステムコストを削減します。これらのICは、タンパー検出機構とともに2線式、3線式、および4線式、単相および二相家庭用メーターをサポートします。
複数のUART、I²C、MICROWIRE®、最大18のDIOピン、およびインシステムのプログラマブルフラッシュメモリによって最大の設計柔軟性が得られます。このフラッシュメモリは、動作内のデータおよびアプリケーションコードで更新可能です。
ICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインの完全な一式によって、世界の電気メーター規格に準拠するTOU、AMR、および前払いメーターの開発および認証が早く行えます。アプリケーション
- 家庭用メーター、精度0.5%
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
71m6521deに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める