71M6521BE
エネルギーメーターIC
業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定性能
製品の詳細
- Wh精度:0.4%以下(全2000:1電流および温度範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
- 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
- 4つのセンサー入力:VDD基準
- 低ジッタWhテスト出力:10kHz (max)
- Whパルス出力のパルスカウント
- タンパ検出:CTまたはシャントによるニュートラル電流
- プッシュボタンまたはタイマーのウェイクアップを備えた3つのバッテリモード
- ブラウンアウトモード:48µA
- LCDモード:5.7µA
- スリープモード:2.9µA
- セキュリティを備えた8KBフラッシュ
71M6521BEは、MPUコア、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積のSoCです。TeridianのSingle Converter Technology®は、22ビットのデルタ-シグマADC、4つのアナログ入力、ディジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、バッテリ電圧モニタ、および32ビット計算エンジン(CE)を備えており、低コストの非常に少ない外付け部品だけで、幅広い住宅用メータアプリケーションをサポートしています。システム全体に対する32kHz水晶時間基準によって、システムコストがさらに削減されます。このICは、2線式単相住宅用メータ方式をタンパ検出方式とともにサポートしています。
複数のUART、I²C、MICROWIRE™、最大14のDIOピン、および動作中にデータまたはアプリケーションコードを更新可能なインシステムプログラマブルフラッシュメモリによって、最高のデザインフレキシビリティが提供されています。
完全な一連のICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインによって、世界の電力メータ規格に適合するAMR (Automated Meter Reading)および前払い方式のメータの迅速な開発と認定が可能です。
アプリケーション
- 家庭用メーター、精度0.5%
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
71m6521beに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める