71M6513

3相エネルギーメーターIC

業界最高集積のメータ用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定性能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Wh精度(全2000:1電流範囲)
    • 0.5%以下(71M6513)
    • 0.1%以下(71M6513H)
  • 電圧リファレンス
    • 40ppm/℃以下(71M6513)
    • 10ppm/℃以下(71M6513H)
  • 6つのセンサー入力:VDD基準
  • LCDドライバ:168ピクセル(max)
  • 最大22の汎用I/Oピン
  • 64KBフラッシュ、7KBトータルRAM
  • 100ピンLQFPパッケージ
71M6513
3相エネルギーメーターIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


評価用キット

71M6513H-DB

71M6513および71M6513Hの評価ボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • デモボード:デモプログラムがプリロードされた71M6513/71M6513H IC内蔵
    • D6513T3B2のデモボード(標準的な多相)、または
    • D6513T3C1のデモボード(ニュートラル電流測定機能が追加された多相)
  • デバッグボード
  • 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A対応)
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、およびユーティリティを収録

製品詳細

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6513/71M6513Hのデモボードは、3相電子式電力メータアプリケーション向けの71M6513/71M6513Hデバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、71M6513または71M6513H集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なコンパニオンデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータチップである71M6513または71M6513Hの測定精度とシステム使用のすべてを評価することが可能です。

このボードは、71M6513/6513H ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6513_demo.hex)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル機能コールを実行するように開発されています。

デモボード上の71M6513/6513H ICは、デフォルトの較正係数でプリプログラムされています。

アプリケーション

  • 産業用、民生用、および家庭用メーター:精度0.5%

80515-FPBM-TFP2

TFP2フラッシュプログラマのデモボード

機能と利点

  • モデルTFP2フラッシュプログラマ
  • 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
  • DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
  • ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
  • CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
  • モデルTFP2のユーザーマニュアル
  • TFP2のクイックスタートガイド

製品詳細

TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機

71M6513H-DB
71M6513および71M6513Hの評価ボード
80515-FPBM-TFP2
TFP2フラッシュプログラマのデモボード

最新のディスカッション

71M6513に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品