RS-232 & RS-485インターフェース
アナログ・デバイセズのRS-485ソリューションは、真のマルチポイント仕様を満たし、2線式バスで最大32のドライバとレシーバをサポートします。一部のトランシーバでは、最大8倍のノード接続が可能です。これらの製品は、ノイズ耐性が強化され、設計が簡素化されています。標準またはiCoupler®絶縁型RS-485オプションから選択してください。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADM2895E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
MAX33049E
製造中
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ
MAX33047E
製造中
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ
MAX33048E
新規設計に推奨
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバー
ADLT2852S
新規設計に推奨
3.3V、20Mbps RS485/RS422トランシーバー
MAX33076E
新規設計に推奨
High-Speed Quad RS-485/RS-422 Receivers with ±65V Fault-Tolerant Inputs
MAX33078E
新規設計に推奨
High-Speed Quad RS-485/RS-422 Receivers with ±65V Fault-Tolerant Inputs
MAX33077E
発売前
High-Speed Quad RS-485/RS-422 Receivers with ±65V Fault-Tolerant Inputs
MAX33079E
発売前
High-Speed Quad RS-422/RS-485 Receivers with ±65V Fault Protection, ±25V CMR, and ±25kV ESD Protection