インターフェース・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、およびデジタル絶縁のオプションを備えています。シングル
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
A²Bオーディオ・バス
アナログ・デバイセズのA2B™オートモーティブ・オーディオ・バスは、単一のコスト効率に優れた非シールド・ツイストペア・ケーブルを介して電力とともに音声および制御データ
を送る、洗練された使いやすい技術です。最近発表されたA2B 2.0製品(ADAA245x)は、A2Bの確定的で低遅延な動作を維持しながら、次世代の車載インフォテインメント、オーディオ、音響システムをサポートする帯域幅を4倍に拡大します。
A2B製品は高忠実度オーディオを実現すると同時に、配線の重量とコストを最大75%削減し、これにより車両の燃費効率を大幅に向上させることができます。A2Bのポートフォリオには、高性能、フル機能、低コスト、長距離伝送、高出力といった特長を備えた製品が含まれており、自動車、民生機器、産業機器など多様なアプリケーションを対象としています。
A2B製品は高忠実度オーディオを実現すると同時に、配線の重量とコストを最大75%削減し、これにより車両の燃費効率を大幅に向上させることができます。A2Bのポートフォリオには、高性能、フル機能、低コスト、長距離伝送、高出力といった特長を備えた製品が含まれており、自動車、民生機器、産業機器など多様なアプリケーションを対象としています。
CANトランシーバ
アナログ・デバイセズのCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。アナロ
グ・デバイセズのポートフォリオには、 iCoupler®とisoPower®絶縁が集積されたトランシーバがあり、完全に絶縁された既製のCAN PHYを提供します。アナログ・デバイセズの非絶縁型CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル(例:アナログ・デバイセズのBlackfin®プロセッサに組み込まれたもの)、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。
HDMI & ビデオ・インターフェース
アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース・ソリューションのAdvantiv®ポートフォリオは、業界をリードするHDMI
2.1/2.0およびeARC/ARCソリューションの開発用製品を含む、高度なテレビ、サウンドバー、AVレシーバ、その他いくつかのユースケース向けに特別に開発、最適化されています。ハイビジョン・テレビ、DVDプレーヤ、デジタル・ビデオ・レコーダ、オーディオ/ビデオ・レシーバ、カムコーダ、ケーブル/衛星セットトップ・ボックスなど、Advantivのポートフォリオは、最先端のテレビを実現するコスト効率の高いアナログ/デジタル/ミックスド・シグナルのソリューションを提供します。アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース製品の高度な性能は、ビデオ会議、ビデオ・スイッチング、プロフェッショナルAV、産業、医療市場向けに最適化されたソリューションも可能にします。ビデオ製品のポートフォリオには、HDMIとMIPI間のインターフェースとなるブリッジ製品や、DisplayPort用の信号の完全性ソリューションも含まれます。
I²CおよびSPIトランシーバ
アナログ・デバイセズの高品質なSPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)トランシーバおよびI2C(Inter-Integrated
Circuit)トランシーバは、設計の性能、信頼性、汎用性を向上させます。最も広く使用されている2つのシリアル通信プロトコルをサポートするように設計されたこれらのデバイスは、強力な信号の完全性、より長い伝送距離、優れたノイズ耐性を提供します。これらのデバイスは、産業用オートメーション、車載システム、IoTアプリケーション、スマート・センサー、民生用電子機器に最適です。
小型設計、低消費電力、SPIおよびI2C規格への完全準拠により、統合が容易でありながら一貫した高品質なデータ伝送を確保します。
小型設計、低消費電力、SPIおよびI2C規格への完全準拠により、統合が容易でありながら一貫した高品質なデータ伝送を確保します。
RS-232 & RS-485インターフェース
アナログ・デバイセズのRS-485ソリューションは、真のマルチポイント仕様を満たし、2線式バスで最大32のドライバとレシーバをサポートします。一部のトランシーバでは、最大8倍のノード接続が可能です。こ
れらの製品は、ノイズ耐性が強化され、設計が簡素化されています。標準またはiCoupler®絶縁型RS-485オプションから選択してください。
アナログ・デバイセズのRS-232トランシーバのポートフォリオには、最大5つのドライバとレシーバがあり、1.8V~5.5Vの電源電圧をサポートし、シングル、デュアル、コンビネーション構成があります。データ端末装置(DTE)またはデータ回線終端装置(DCE)のアプリケーションをサポートするための、3.3Vまたは5V電源用のトランシーバも提供されています。ガルバニック絶縁モジュールは、グランド・ループを排除し、部品点数を削減する低EMI、自己給電ソリューションを提供します。
アナログ・デバイセズのRS-232トランシーバのポートフォリオには、最大5つのドライバとレシーバがあり、1.8V~5.5Vの電源電圧をサポートし、シングル、デュアル、コンビネーション構成があります。データ端末装置(DTE)またはデータ回線終端装置(DCE)のアプリケーションをサポートするための、3.3Vまたは5V電源用のトランシーバも提供されています。ガルバニック絶縁モジュールは、グランド・ループを排除し、部品点数を削減する低EMI、自己給電ソリューションを提供します。
イーサネット・トランシーバ & スイッチ
アナログ・デバイセズのイーサネット・トランシーバとスイッチは、ネットワーク・エッジでのリアルタイム通信向けに、堅牢でIEEE®
802.3準拠のコネクティビティを提供します。過酷な産業および自動車環境での信頼性を考慮して構築され、ツイストペア・ケーブルによる低遅延データ伝送をサポートします。10BASE-T製品ファミリには、長距離産業用リンク用の10BASE-T1Lと、短距離、マルチドロップの産業用または自動車用ネットワーク用の10BASE-T1Sがあります。これらのソリューションは、決定論的性能を確保しながら、配線の複雑さとコストを削減します。エッジ・コネクティビティ・プラットフォームの主要部分として、アナログ・デバイセズのトランシーバとスイッチは、決定論的で効率的なイーサネット通信により、センサー、コントローラ、クラウド間のギャップを埋めるのに寄与します。
カテゴリー内の製品
MAX22522
新規設計に推奨
Cortex-M0とアナログ・フロントエンドが内蔵されたIO-Linkデバイス・トランシーバ
ADM2895E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2895E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADIN1111
新規設計に推奨
堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY
ADIN1101
新規設計に推奨
堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1L PHY
ADIN3310
新規設計に推奨
産業用イーサネット・タイム・センシティブ・ネットワーキング・スイッチ
MAX33049E
製造中
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ
MAX33047E
製造中
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。