インターフェース・レシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの主要な業界標準をサポートするように構築された、包括的な高性能インターフェース・レシーバのラインナップを提供しています。産業用、自動車用、計装システム用に設計されたこれらのレシーバは、高度な障害保護、低消費電力、アナログ・デバイセズの最先端iCoupler®
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADV7384
新規設計に推奨
MIPI CSI-2ビデオ出力を備えた車用カメラ・バス(C2B)クワッド・レシーバー
ADV7613
新規設計に推奨
低消費電力HDMI To LVDSディスプレイ・ブリッジ
ADN3010-11
発売前
光レシーバ、11.3 Gbps
MAX14891E
製造中
クワッドフォルト保護RS-485/RS-422レシーバ、フォルト検出内蔵
ADV7480
製造中
HDM / MHLレシーバ、デュアル・モード
ADV7610
新規設計に推奨
HDMIレシーバ、165MHz、低消費
MAX14972
発売前
デュアルスーパースピードUSB 3.0イコライザ/リドライバ
MAX14950A
発売前
シングルレーンPCIeイコライザ/リドライバ
ADV7619
新規設計に推奨
HDMIレシーバ、デュアル・ポート、3GHz、Xpressview
PHY2210
発売前
可変プリエンファシスドライバ内蔵、イコライザレシーバ