デジタル & アナログI/O
アナログ・デバイセズのデジタルおよびアナログ入出力(I/O)ICのポートフォリオは、より柔軟なソリューションのために最高の集積性とソフトウェア構成性を提供します。デジタルI/O信号は、過酷でノイズの多い環境で動作する産業用オートメーション機器や制御機器に使用され、リモート機器やコントローラ間でオン/オフ状態を通信します。アナログ・デバイセズのデジタルI/O
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX14918
新規設計に推奨
SPI / Parallel Controlled Quad Low-Side Switches with Reverse Current Detection
MAX14918A
新規設計に推奨
SPI / Parallel Controlled Quad Low-Side Switches with Reverse Current Detection
MAX22194
製造中
工業用クワッド(4回路)シンク/ソース・デジタル入力
MAX22910
新規設計に推奨
高度な診断機能と負荷電流モニタリング機能を備えた21mΩ、80Vハイサイド・スイッチ
MAX14916A
新規設計に推奨
小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵
MAX22196
新規設計に推奨
オクタル産業用シンク/ソース・デジタル入力
MAX22193
新規設計に推奨
High-Speed, Quad, Industrial Digital Input with Parallel Output
MAX22199
製造中
Octal Industrial Digital Input
MAX22005
新規設計に推奨
12チャンネル出荷時較正済み工業用設定が可能なアナログ入力
MAX14919A
新規設計に推奨
産業用保護、クワッドチャネル、ローサイドスイッチ
Featured Evaluation Board
ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1Lに対応した評価および開発プラットフォーム