部品 8 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Flange 並べ替え Flange sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Torquetyp 並べ替え Torque sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Phase Current RMStyp 並べ替え Phase Current RMS sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Pole Count 並べ替え Pole Count sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Rated Speedtyp 並べ替え Rated Speed sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Widthtyp 並べ替え Width sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Heighttyp 並べ替え Height sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Lengthtyp 並べ替え Length sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Motion Control Featurestyp 並べ替え Motion Control Features sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 2/2 選択済の値 | to$ US | Default Values 2/2 選択済の値 | tomm | toA rms | Default Values 3/3 選択済の値 | tomm | tomm | tomm | Default Values 2/2 選択済の値 | ||||||
NEMA 23 BLDC motor 32Ncm, 4 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 57 | 42 | 6.68 | 4 | 4000rpm | 57 | 57 | 116 | - | ||
NEMA 23 BLDC motor 32Ncm, 4 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 57 | 32 | 5.08 | 4 | 4000rpm | 57 | 57 | 94 | - | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 25 | 6.94 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 100 | - | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 25 | 7 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 118 | Encoder | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 6.25 | 1.78 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 41 | - | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 12.5 | 3.48 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 61 | - | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 13 | 3.5 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 79 | Encoder | ||
NEMA 17 BLDC motor 6Ncm, 8 poles, 4000RPM | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | N/A | 42 | 18.5 | 5.14 | 8 | 4000rpm | 42 | 42 | 81 | - |