Quick Search
*DC/DC in addition to battery charger
部品 2 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. MCU Core Technology 並べ替え MCU Core Technology sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Clock Max Speeds 並べ替え Clock Max Speeds sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Memory SRAM on chip 並べ替え Memory SRAM on chip sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. GPIO pins 並べ替え GPIO pins sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | to | ||||
人工知能(AI)マイクロコントローラ、低消費電力畳み込みニューラル・ネットワーク・アクセラレータ内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 4000 | $37.45 (MAX78002GXE+) | 144-CSP_BGA-12X12X1.3 | ARM Cortex-M4F | 120MHz | 384 kB | 60 | ||
人工知能マイクロコントローラ、超低電力畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵 | 生産/供給中 | 607 | $10.60 (MAX78000EXG+) | EVALUATION BOARDS,81-CSP_BGA-8X8X1.17 | ARM Cortex-M4F | 100MHz | 128 kB | 52 |