部品 529 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Primary Function 並べ替え RF Primary Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gain dBtyp 並べ替え Gain dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. OIP3typ 並べ替え OIP3 sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+min 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+max 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Space 並べ替え Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter Values 1/6 選択済の値Reset Column | to$ US | Parameter Values 1/103 選択済の値Reset Column | Parameter Values 1/23 選択済の値Reset Column | toHz | toHz | todB | todBm | toA | Parameter Values 1/3 選択済の値Reset Column | toV | toV | Parameter Values 1/2 選択済の値Reset Column | ||||
10MHz to 12GHz Low Noise Amplifier with 10MHz to 14GHz Bypass Switches | 新規設計にお薦めします。 | 20 | $83.79 (ADL8113ACCZ) | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | LNA, LNA with Bypass Switch, Rx Front End | 14G | 10M | 14 | 49 | 110m | 1 | - | - | No | ||
低位相ノイズ・アンプ、10MHz~6GHz | 新規設計にお薦めします。 | 3831 | $54.92 (ADL8154ACPZN) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | Driver Amp, Low Phase Noise | 10M | 6G | 18 | 38 | 125m | 1 | - | 6.5 | No | ||
高入力耐性、低ノイズ・アンプ、6GHz~12GHz | 新規設計にお薦めします。 | 7851 | $79.87 (ADL8103ACPZN) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA, LNA High Survivability | 6G | 12G | 25 | 32 | 100m | 1 | - | - | No | ||
10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 2286 | - | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA, Wideband Distributed Amps | 10k | 22G | 14 | 26 | 90m | 1 | - | - | No | ||
10GHz~18GHzの低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 6836 | - | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 10G | 18G | 27.5 | 23 | 35m | 1 | - | - | No | ||
10GHz~18GHzの低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 6836 | $47.15 (ADL8140ACPZN-CSL) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 10G | 18G | 27.5 | 23 | 35m | 1 | - | - | Yes | ||
8GHz~14GHzの低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 10240 | - | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 8G | 14G | 28.5 | 19.5 | 35m | 1 | - | - | No | ||
8GHz~14GHzの低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 10240 | - | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 8G | 14G | 28.5 | 19.5 | 35m | 1 | - | - | Yes | ||
10kHz~10GHz、広帯域、低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 11670 | - | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA, LNA High Survivability, Low Phase Noise | 10k | 10G | 17 | 33.5 | 95m | 1 | 3 | 6 | No | ||
30kHz~20GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 4574 | $102.65 (ADL8120ACPZN) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 30k | 20G | 14 | 29.5 | 55m | 1 | - | - | No | ||
30kHz~20GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 4574 | $133.44 (ADL8120ACPZN-CSL) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 30k | 20G | 14 | 29.5 | 55m | 1 | - | - | Yes | ||
0.3GHz~6GHz、39.5dBm、GaNパワー・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $248.10 (ADPA1116ACGZN) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | GaN Power Amp, Power Amp, Wideband Distributed Amps | 300M | 6G | 33.5 | 39 | 300m | 1 | - | 35 | No | ||
DC~28GHz、GaAs、pHEMT、2Wパワー・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 1087 | - | CHIPS OR DIE | Power Amp | 50M | 28G | 13.5 | 43.5 | 500m | 1 | - | - | No | ||
ADH8412S: Low Noise Amplifier, 0.4 GHz to 11 GHz | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $88.81 (ADH8412TCPZ-PT-CSL) | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm),LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | Gain Block, LNA, Low Phase Noise | 400M | 11G | 13 | 33 | 60m | 1 | - | 6 | Yes | ||
2GHz~6GHz、46dBm(40W)、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $603.36 (ADPA1113AEJZ) | CER LEADED CHIP CARRIER | GaN Power Amp, Power Amp | 2G | 6G | 40.5 | 48 | 750m | 1 | - | 35 | No | ||
DC~28GHz、GaAs、pHEMT、2Wパワー・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 516 | $173.23 (ADPA9007ACGZN) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | Power Amp | 100k | 28G | 12.5 | 45 | 500m | 1 | - | 16 | No | ||
高耐性、低ノイズ・アンプ、1GHz~20GHz | 新規設計にお薦めします。 | 1561 | $122.11 (ADL7078ACPZN) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | LNA, LNA High Survivability | 1G | 20G | 13 | 28 | 175m | 1 | 4.75 | 5.25 | No | ||
0.1GHz~10GHz、バイパス・スイッチを備えた低ノイズのアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 1 | $55.36 (HMC8414ACPZN) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | LNA, LNA with Bypass Switch | 100M | 10G | 16 | 33.5 | 90m | 1 | 3 | 6 | No | ||
Aerospace GaAs, Low Noise AGC Amplifier 2 to 20 GHz, LH250 Package | 新規設計にお薦めします。 | 290 | $510.78 (ADH463-000C) | 12-Lead LCC (6.35mm x 6.35mm x 1.12),CHIPS OR DIE | LNA, Wideband Distributed Amps | 2G | 20G | 14 | 27 | 60m | 1 | 4.5 | 5.5 | Yes | ||
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、1GHz~22GHz | 新規設計にお薦めします。 | 3307 | $95.67 (ADL8102ACPZN) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | LNA | 1G | 22G | 27 | 24.5 | 110m | 1 | 3 | 5.5 | No | ||
GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $108.67 (ADL8100ACPZN) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA, Wideband Distributed Amps | 10M | 20G | 19 | 35 | 220m | 1 | 3 | 6 | No | ||
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、14GHz~24GHz | 新規設計にお薦めします。 | 6108 | $40.30 (ADL8141ACPZN) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 14G | 24G | 28.5 | 18 | 25m | 1 | 1.5 | 3.5 | No | ||
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、14GHz~24GHz | 新規設計にお薦めします。 | 6108 | $74.38 (ADL8141ACPZN-CSL) | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | LNA | 14G | 24G | 28.5 | 18 | 25m | 1 | 1.5 | 3.5 | Yes | ||
10 MHz to 26.5 GHz Amplifier with Bypass Switches | 新規設計にお薦めします。 | 653 | $215.73 (ADL8112ACCZ) | 28-Terminal Land Grid Array [LGA] | LNA with Bypass Switch | 10M | 26.5G | 13.5 | 22.5 | 90m | 1 | 7.5 | 9.5 | No | ||
43dBm、20W、GaNパワー・アンプ、8.2GHz~11.8GHz | 新規設計にお薦めします。 | 100 | $342.49 (ADPA1122AEHZ) | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) | GaN Power Amp, Power Amp | 8.2G | 11.8G | 31 | - | 200m | 1 | - | - | No |