部品 118 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Switch Config 並べ替え RF Switch Config sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Features 並べ替え RF Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Insertion Losstyp 並べ替え Insertion Loss sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Off Isolationtyp 並べ替え Off Isolation sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Powermax 並べ替え Input Power sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Specified at Freq 並べ替え Specified at Freq sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. IIP3typ 並べ替え IIP3 sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Absorptive/Reflective 並べ替え Absorptive/Reflective sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Space 並べ替え Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 57/57 選択済の値 | Default Values 15/15 選択済の値 | Default Values 13/13 選択済の値 | toHz | toHz | todB | todB | todBm | toHz | todBm | Default Values 5/5 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | ||||
10MHz~12GHzの低ノイズ・アンプ、10MHz~14GHzのバイパス・スイッチを内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 20 | $83.79 (ADL8113ACCZ) | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | SP4T | - | 14G | 10M | 2.2 | 50 | 27.5 | - | 50 | Reflective | No | ||
100 MHz to 13 GHz, Differential SPDT Switch | 新規設計にお薦めします。 | 9975 | $16.00 (ADRF5062BCCZN) | 20-terminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.71 mm w/EP) | Dual SPDT | Silicon (SOI) | 100M | 13G | 1 | 40 | 33.5 | 1G | 65 | Non-Reflective | No | ||
9kHz~20GHz、無反射型シリコンSPDTスイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 18146 | $31.52 (ADRF5031BCCZN) | 20-treminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.752 mm w/EP) | SPDT | Silicon (SOI) | 9k | 20G | 1.05 | 45 | 34 | 1G | 62 | Non-Reflective | No | ||
100MHz~20GHz、無反射型シリコンSPDTスイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 2000 | $30.02 (ADRF5030BCCZN) | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD,20-treminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.752 mm w/EP) | SPDT | Silicon (SOI) | 100M | 20G | 1.2 | 45 | 37 | 1G | 60 | Non-Reflective | No | ||
Silicon SPST Switch, NonReflective, 100 MHz to 55 GHz | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | - | SPST | Silicon (SOI) | 100M | 55G | 2 | 28 | 37 | 1G | 62 | Non-Reflective | No | ||
高出力、100Wピーク、シリコンSPDT、反射型スイッチ、0.4GHz~8GHz | 新規設計にお薦めします。 | 8373 | $25.93 (ADRF5162BCPZN) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | SPDT | Silicon (SOI) | 400M | 8G | 0.6 | 45 | 50 | 4G | 76 | Reflective | No | ||
高出力、40Wピーク、シリコンSPDT、反射型スイッチ、8GHz~11GHz | 新規設計にお薦めします。 | 11908 | $62.13 (ADRF5142BCCZN) | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | SPDT | Silicon | 11G | 8G | 1.2 | 40 | 46 | 11G | 70 | Reflective | No | ||
シリコンSP4Tスイッチ、無反射型、100MHz~45GHz | 新規設計にお薦めします。 | 24609 | $97.34 (ADRF5048BCCZN) | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) | SP4T | Silicon | 100M | 45G | 2.4 | 35 | 30 | 40G | 52 | Non-Reflective | No | ||
シリコンSPDTスイッチ、無反射型、100MHz~45GHz | 新規設計にお薦めします。 | 30121 | $75.11 (ADRF5022BCCZN) | 20-Terminal Land Grid Array (LGA) | SPDT | Silicon (SOI) | 100M | 45G | 1.9 | 50 | 30 | 40G | 55 | Non-Reflective | No | ||
反射型シリコンSP8Tスイッチ、100MHz~20GHz | 新規設計にお薦めします。 | 2682 | $61.16 (ADRF5080BCCZN) | 36-terminal LGA (5.50 mm x 5.50 mm x 0.750 mm) | SP8T | - | 100M | 20G | 2 | 40 | 33 | 20G | 55 | Reflective | No | ||
1GHz~60GHz、反射型、シリコンSP4Tスイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 5111 | $97.34 (ADRF5054BCCZN) | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 0.71 mm) | SP4T | Silicon | 1G | 60G | 2.8 | 34 | 24 | 55G | 47 | Reflective | No | ||
高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz | 新規設計にお薦めします。 | 188 | $11.80 (ADRF5347BCCZN) | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) | SP4T | Silicon | 1.8G | 3.8G | 0.42 | 27 | 39 | 3.8G | 84 | Reflective | No | ||
10 MHz to 26.5 GHz Amplifier with Bypass Switches | 新規設計にお薦めします。 | 653 | $215.73 (ADL8112ACCZ) | 28-Terminal Land Grid Array [LGA] | - | - | 10M | 26.5G | - | - | - | 14G | - | - | No | ||
3.1GHz~4.2GHzのレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $7.28 (ADRF5534BCPZN) | 24-lead LFCSP (5 mm x 3 mm x 0.95 mm) | - | 1-stage LNA, High Power SPDT | 3.1G | 4.2G | 0.8 | - | 37 | 3.6G | - | - | No | ||
1GHz~60GHz、反射、シリコンSPDTスイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 10202 | $80.35 (ADRF5032BCCZN) | 12-terminal LGA (2.5 mm x 2.5 mm x 0.70 mm) | SPDT | Silicon | 1G | 60G | 1.9 | 37 | 24 | 55G | 45 | Reflective | No | ||
Nonreflective, Silicon SP4T Switch, 100 MHz to 20 GHz | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $33.36 (ADRF5050BCCZN) | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] | SP4T | Silicon (SOI) | 100M | 20G | 1.2 | 47 | 33 | 20G | 55 | Non-Reflective | No | ||
シリコンSP4Tスイッチ、無反射、9kHz~45GHz | 新規設計にお薦めします。 | 3674 | $97.76 (ADRF5049BCCZN) | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) | SP4T | - | 9k | 45G | 2.2 | 40 | 30 | 40G | 50 | Non-Reflective | No | ||
シリコンSPDTスイッチ、無反射、9kHz~45GHz | 新規設計にお薦めします。 | 2506 | $78.86 (ADRF5023BCCZN) | 20-Terminal Land Grid Array (LGA) | SPDT | Silicon (SOI) | 9k | 45G | 1.6 | 42 | 30 | 40G | 53 | Non-Reflective | No | ||
平均10W、シリコンSPDT、反射スイッチ、1GHz~20GHz | 新規設計にお薦めします。 | 6290 | $99.88 (ADRF5144BCCZN-R7) | 20-Terminal LGA 3 x 3 mm x 0.856 mm w/1.61 x 1.61 mm w/ EP | SPDT | Silicon | 1G | 20G | 0.8 | 52 | 43 | 20G | 70 | Reflective | No | ||
リミッタ搭載、6GHz~12GHzの送受信シリコン・スイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 10842 | $56.18 (ADRF5141BCCZN) | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | T/R with Limiter | Silicon | 6G | 12G | 0.9 | 55 | 40 | 12G | 58 | Reflective | No | ||
37GHz~49GHzのシリコンSPDTスイッチ | 新規設計にお薦めします。 | 5079 | $13.70 (ADRF5301BCCZN) | 20-lead LGA (3mm × 3mm w/ EP) | SPDT | Silicon (SOI) | 37G | 49G | 1.4 | 30 | 28 | 40G | 52 | Reflective | No | ||
DC~14GHz(LH5パッケージ)またはDC~20GHz(ダイ)の航空宇宙用GaAs無反射SPDTスイッチ | 生産/供給中 | 393 | $777.59 (HMC8292G8) | 12-Lead LCC (5.08mmm x 5.08mm),8-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads,CHIPS OR DIE | SPDT | GaAs | 0 | 20G | 1.4 | 64 | 27 | 100M | 43 | Non-Reflective | Yes | ||
高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz | 新規設計にお薦めします。 | 3518 | - | 22-Terminal LGA (4 x 4mm x 0.776mm with a 2.4 x 2.4mm) | SP4T | Silicon (SOI) | 1.8G | 3.8G | 0.35 | 32 | 50 | 2.8G | 84 | Reflective | No | ||
キャリア配置ダイ、シリコンSPDTスイッチ、100MHz~60GHz | 新規設計にお薦めします。 | 40 | - | CHIPS OR DIE | SPDT | Die-on-Carrier (DoC), Silicon (SOI) | 100M | 60G | 1.3 | 35 | 27 | 40G | 50 | Reflective, Reflective Short | No | ||
デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | - | - | 3.3G | 4G | 0.5 | - | 43 | 3.6G | - | - | No |