部品 101 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Primary Function 並べ替え RF Primary Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Dynamic Rangetyp 並べ替え Input Dynamic Range sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Temp Drifttyp 並べ替え Temp Drift sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Specified at Freq 並べ替え Specified at Freq sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Pin Test Level 並べ替え Pin Test Level sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+min 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+max 並べ替え Vs+ sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 61/61 選択済の値 | Default Values 10/10 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | toHz | toHz | todB | todB | toHz | todBm | toA | toV | toV | ||||
9kHz~26.5GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 4944 | $135.36 (ADL5961ACCZ) | 26-Terminal land Grid Array [LGA] | Vector Power Measurement | 1 | 9k | 26.5G | 95 | - | 1G | - | 225m | 4.75 | 5.25 | ||
10MHz~20GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 2040 | $117.70 (ADL5960ACCZ) | 26-Terminal land Grid Array [LGA] | Vector Power Measurement | 1 | 10M | 20G | 95 | - | 1G | - | 225m | 4.75 | 5.25 | ||
プログラマブル・トランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule | 新規設計にお薦めします。 | 5763 | $126.40 (ADA4355ABCZ) | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) | Signal Chain uModule Receivers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.6 | ||
ダイナミックレンジ35dBの、100MHz~70GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ | 新規設計にお薦めします。 | 21117 | $60.23 (LTC5597IDC#TRMPBF) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP),CHIPS OR DIE | RMS Responding Detector | 1 | 100M | 70G | 35 | 1 | 42G | - | 33.5m | 2.7 | 3.6 | ||
2GHz~67GHz、帯域幅500MHzのエンベロープ検出器 | 新規設計にお薦めします。 | 15386 | $52.61 (ADL6012ACPZN) | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | Envelope/Peak Detectors | 1 | 2G | 67G | 40 | 1 | 18G | - | 28.6m | 3.15 | 5.25 | ||
ダイナミックレンジ35dB、100MHz~40GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ | 新規設計にお薦めします。 | 5604 | $79.99 (RH5596HDC#PBF-CSL) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP),CHIPS OR DIE | RF RMS Detector | 1 | 100M | 40G | 35 | 1.25 | - | - | 30m | 2.7 | 3.5 | ||
9kHz~7GHz、双方向RMSおよびVSWRディテクタ | 新規設計にお薦めします。 | 5109 | $18.62 (ADL5920ACPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | RMS Responding Detector, Vector Power Measurement | 2 | 9k | 7G | 50 | 0.5 | 1G | -10 | 160m | 4.9 | 5.1 | ||
ADL6010S カートに追加 myAnalogに追加 | エアロスペース ADL6010S 高速応答、45dB 範囲、0.5GHz~43.5 GHzのエンベロープ検出器 | 新規設計にお薦めします。 | 594 | $642.00 (ADL6010LSH6-EMX) | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP),CHIPS OR DIE | Envelope/Peak Detectors | 1 | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | - | - | 3m | 4.78 | 5.25 | |
ダイナミックレンジが35dBの100MHz~40GHz、Linear-in-dB RMSパワー検出器 | 新規設計にお薦めします。 | 51857 | $43.07 (LTC5596IDC#TRMPBF) | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP),CHIPS OR DIE | RF RMS Detector | 1 | 100M | 40G | 35 | 1.25 | 40G | -25 | 30m | 2.7 | 3.5 | ||
AD8318 カートに追加 myAnalogに追加 | ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB | 新規設計にお薦めします。 | 7968 | $6.84 (AD8318ACPZ-REEL7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm),16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | non-RMS Responding Detector | 1 | 1M | 8G | 70 | 0.5 | 0.9M | -10 | 68m | 4.5 | 5.5 | |
RF検出器、30 MHz ~4.5 GHz、45dB | 新規設計にお薦めします。 | 76369 | $1.56 (ADL5506ACBZ-R7) | 6-Ball WLCSP (1.19mm x 0.79mm) | non-RMS Responding Detector | 1 | 30M | 4.5G | 45 | 1 | 900M | -10 | 3.75m | 2.5 | 5.5 | ||
パワー検出器、200 MHz~6 GHz、35dB、TruPwr™ | 新規設計にお薦めします。 | 21210 | $2.89 (ADL5903ACPZN-R7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | RMS Responding Detector | 1 | 200M | 6G | 35 | 0.2 | 900M | -10 | 2.5m | 3 | 5.25 | ||
エンベロープ検出器、高速応答、45 dB範囲、0.5 GHz ~ 43.5 GHz | 新規設計にお薦めします。 | 5491 | - | CHIPS OR DIE,6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | Envelope/Peak Detectors | 1 | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 10G | -10 | 3m | 4.78 | 5.25 | ||
ADL5501S カートに追加 myAnalogに追加 | パワー検出器、50MHz~6GHz、TruPwr™、宇宙航空向け | 新規設計にお薦めします。 | 168 | $305.59 (ADL5501AL-EMX) | 10-Lead FlatPack | RMS Responding Detector | 1 | 50M | 6G | 30 | 0.1 | 900M | 5 | 1.1m | 2.7 | 5.5 | |
パワー検出器、10MHz~10GHz、67dB、TruPwr™ | 新規設計にお薦めします。 | 5171 | $6.88 (ADL5906ACPZN-R2) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | RMS Responding Detector | 1 | 10M | 10G | 67 | 1 | 900M | -10 | 70m | 4.75 | 5.25 | ||
ログ検出器/コントローラ、1MHz~4 GHz、80dB、宇宙航空向け | 新規設計にお薦めします。 | 63 | $481.50 (ADL5513AF-EMX) | CER. FLATPACK WITH LEADS | RF Log Detector | 1 | 1M | 4G | 80 | 0.5 | 900M | -10 | 31m | 2.7 | 5.5 | ||
リミッティグ・ログアンプ、5Mz~400MHz、100dB、高精度、航空 / 宇宙向け | 新規設計にお薦めします。 | 464 | $227.91 (AD8306AF-EMX) | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | RF Log Detector | 1 | 5M | 400M | 100 | - | 10M | 0 | - | 2.7 | 6.5 | ||
エンベロープ&TruPwr™RMS検出器、DC~6GHz | 新規設計にお薦めします。 | 6607 | $9.02 (ADL5511ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector | 1 | 0 | 6G | 47 | 0.1 | 900M | 10 | 21.5m | 4.75 | 5.25 | ||
コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast™ 15GHz RFパワー検出器 | 生産/供給中 | 3929 | $3.63 (LTC5564IUD#PBF) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | RF Schottky Peak Detector | 1 | 600M | 15G | 40 | 2 | 5.8G | 5 | 44m | 3.1 | 5.5 | ||
整合したデュアルチャネルの6GHz RMSパワー検出器 | 生産/供給中 | 7236 | $11.76 (LTC5583IUF#PBF) | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | RF RMS Detector | 2 | 40M | 6G | 60 | 0.5 | 2.14G | -45 | 80.5m | 3.1 | 3.5 | ||
デジタル出力付きの6GHz RMS パワー検出器 | 生産/供給中 | 401 | $6.43 (LTC5587IDD#PBF) | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | RF RMS Detector | 1 | 10M | 6G | 40 | 1 | 2.14G | - | 3m | 2.7 | 3.6 | ||
ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器 | 生産/供給中 | 12390 | $7.69 (LTC5582IDD#PBF) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | RF RMS Detector | 1 | 40M | 10G | 57 | 0.5 | 2.14G | -45 | 41.6m | 3.1 | 3.5 | ||
パワー検出器、450 MHz~6,000 MHz、TruPwr™ | 新規設計にお薦めします。 | 45418 | $2.95 (ADL5505ACBZ-P7) | 4-Ball WLCSP (0.79mm x 0.79mm) | RMS Responding Detector | 1 | 450M | 6G | 36 | 0.1 | 900M | 10 | 1.8m | 2.5 | 3.3 | ||
パワー検出器、450MHz~6,000MHz、TruPwr™ | 新規設計にお薦めします。 | 3592 | $3.57 (ADL5504ACBZ-P7) | 6-Lead WLCSP (0.91mm x 1.39mm) | RMS Responding Detector | 1 | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 900M | 10 | 1.8m | 2.5 | 3.3 | ||
パワー検出器、50 MHz~9 GHz、65dB、TruPwr™ | 新規設計にお薦めします。 | 2541 | $7.79 (ADL5902ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | RMS Responding Detector | 1 | 50M | 9G | 65 | 0.5 | 900M | -10 | 73m | 4.5 | 5.5 |